このシリーズの製品
| モデル | 幅 x 奥行き x 高さ(mm) | 重量(kg) | 動作温度範囲(°C) | ユーザーマニュアル |
|---|---|---|---|---|
| Rotem ONE | 484 x 247 x 655 | 11 | 0 to 50 | |
| Red Pro | 484 x 247 x 655 | 11 | 0 to 50 |
| モデル | ダウンロードのリンク | ||
|---|---|---|---|
| Platinum Touch Rotem One User Standard EN R1.9 V724 117550.pdf | ユーザーマニュアル | 英語 | 表示 |
| Platinum Pro Rotem Pro User STND R1.8 V624 117684 B.pdf | ユーザーマニュアル | 英語 | 表示 |
| Rotem Pro Install EN R2.3 116472 MUR.pdf | 設置マニュアル | 英語 | 表示 |
| PP Rotem1 Pro Install PT R1.9 116689 PT.pdf | 設置マニュアル | ポルトガル語 | 表示 |
| PP Rotem1 Pro Install KO R1.5 116802 B.pdf | 設置マニュアル | 韓国語 | 表示 |
| Rotem Pro Install PT R1.9 116689 PT.pdf | 設置マニュアル | ポルトガル語 | 表示 |