Would you prefer to visit the website in this country and language?

Weather Station

ムンタースWeather Stationは、灌水や温室プログラムに影響を与える可能性のある気象条件のデータを提供します。

Highlights

  • 降雨検知器は、降雨から数秒以内に雨を検知します。
  • 正確なデータを提供する温度センサー
  • 非常に正確な測定値を提供するムンタースの湿度センサー (+/- 3%)

このシリーズの製品

モデルユーザーマニュアル
Weather Station0 to 60表示