排気ダクト
ムンタースの排気ダクトは、屋内の汚染され安定した空気を効率的に屋外へと排出します。あらゆる規模の農場に適した排気システムは、エネルギーを節約しながら家畜に優しい環境を提供します。
Highlights
- 豊富なダクト径
- 5,000 m3/h (2,900 cfm)~52,000 m3/h (30,600 cfm) の空気容量
- 最大12 dB(A) の騒音低減
- 0.022 W/mKの断熱材で結露を防止
- 強化ポリエステル被覆層
- 耐薬品性、容易な清掃
このシリーズの製品
モデル | 製品シート |
---|---|
排気ダクト |