抽出
ED HE
ムンタースの排気ボックスファンは、エネルギー効率に優れ、堅牢で信頼性が高く、畜産や温室のあらゆる用途で優れた性能を発揮します。
Highlights
- 高空気流量
- エネルギー効率の高いソリューション
- メンテナンスの手間がかからない
- ムンタースプロテクトコーティングによる優れた耐久性
- 最小換気と移行換気に適しています
このシリーズの製品
モデル | プロペラ直径(mm) | モーターのタイプ | 最大静圧(Pa) | 製品シート | ユーザーマニュアル |
---|---|---|---|---|---|
ED24 | 610 | Ac | 50 | 表示 | |
ED24HE | 610 | Ac | 50 | ||
ED30HE | 770 | Ac | 50 | ||
ED36HE | 915 | Ac, Ec | 50 |