EMS
ムンタースEMSエアサーキュレーターは、養鶏場(ブロイラー、レイヤー)および酪農場の換気用途の要求を満たします。強力な高効率ファンは、卓越した風量、エネルギー消費の削減、動物や作業者にとって快適な環境を提供します。
Highlights
- ムンタースプロテクトコーティングによる優れた耐久性
- 容易な設置とメンテナンス
- 高空気流量
- エネルギー消費量の削減
- さまざまなサイズ:30”、36”、50”
- EMS50はEU規制に準拠した高効率モーターを搭載
Would you prefer to visit the website in this country and language?
ムンタースEMSエアサーキュレーターは、養鶏場(ブロイラー、レイヤー)および酪農場の換気用途の要求を満たします。強力な高効率ファンは、卓越した風量、エネルギー消費の削減、動物や作業者にとって快適な環境を提供します。