Would you prefer to visit the website in this country and language?

Thermo-T

ムンタースThermo-Tは、要求の厳しい高温エネルギー回収に適した溶接チューブ式全熱交換器です。信頼性が高く経済的で、最大80%の熱効率を実現します。交差汚染のリスクを最小限に抑え、エネルギー使用量と運用コストを削減し、持続可能性を向上させます。

Highlights

  • 多用途で費用対効果の高いエネルギー伝達
  • コンパクト設計
  • 高い熱効率
  • 信頼性の高いパフォーマンス
  • 交差汚染リスクの最小化
  • 設置、操作、メンテナンスが簡単

このシリーズの製品

モデル製品シート
Thermo-T表示

  • カーボン、アルミニウム、ステンレス鋼製からお選びいただけます