ポータブル除湿機
ComDry NX
ムンタースは、Modbusとハードワイヤ通信を含む新しいコントローラを備えた、完全アップグレードのムンタースComDry NXシリーズを自信を持って発表します。これは、優れた乾燥能率、軽量設計、ほとんどの競合他社よりも20%高いエネルギー効率を備えた、非常に信頼性が高いポータブル除湿機シリーズです。すべてのユニットは、グラフィックディスプレイ、強力な駆動モーター、AirCワイヤレス接続、サービスアラート、kWhメーターを備えたプラグアンドプレイ対応制御システムを特徴とします。これらのクラス最高の除湿機は、さまざまな用途で完璧な環境を作り出します。
優れた特徴
- コンパクトで軽量
- Modbusを搭載した高度なコントローラー
- 湿度および温度センサ
- kWhおよび時間カウンター
- 優れたエネルギー効率
- ムンタースAirCワイヤレスリモートコントロールとセンサーのオプション
このシリーズの製品
| モデル | 幅 x 奥行き x 高さ(mm) | 重量(kg) | 動作温度範囲(°C) | 最大空気流量(m3/h) | 製品シート | ユーザーマニュアル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ComDry NX M190Y | 445 x 270 x 381 | 11 | -20 to +40 | 190 | ||
| ComDry NX M210X | 445 x 270 x 571 | 14.3 | -20 to +40 | 210 | ||
| ComDry NX M160L | 445 x 270 x 571 | 15.6 | 0 to +40 | 150 | ||
| ComDry NX M170L | 445 x 270 x 571 | 15.7 | 0 to +40 | 150 |