ドライブ・モーターメーカー向けの堅牢でエネルギー効率に優れた冷却ソリューション
ドライブ・モーターメーカーは、大型モーターやドライブの冷却に際してジレンマに直面します。機器が大型になるにつれて熱出力も大きくなり、その速度は機器の物理的な寸法よりもはるかに速くなります。ムンタースは効率的なソリューションをご用意しています。
大型のモーターやドライブから熱を除去することは、特に機器を設置する場所を外気から隔離する必要がある場合や、冷却用の水が利用できない場合に困難な課題となります。ムンタースの冷却装置は、完全な密閉型システムを可能にする全熱交換器を使用して熱負荷を管理するための堅牢でエネルギー効率の高いソリューションを提供します。
利点
- 水を必要としない堅牢で完全な密閉型システム
- 優れたエネルギー効率
- 機器の寿命を延長
- 設計のカスタマイズに対応
- 40年の実績

ドライブ・モーターメーカー向けに設計された効率的な冷却システム
ムンタースには、ドライブ・モーターメーカー向けに冷却装置を開発してきた40年以上の経験があります。ムンタースの冷却システムは、全熱交換器を使用して、機器内部の熱を周囲の環境に伝えます。密閉状態のシステムを維持し、機器の寿命を延ばしながら、冷却することが可能です。水を必要としないため、システムの堅牢性は向上し、遠隔地への設置も可能になります。
ムンタースは、必要な温度への冷却を実現するように設計され、お客様の要件に適合するようにカスタマイズされた機器冷却装置も提供しています。100年以上にわたる業界の経験を活かし、お客様に最適なソリューションを提案いたします。また、迅速な対応と完全な見積もりにより、ストレスなくプロセス進めることができます。