液冷オプションが熱管理戦略を拡大

液冷は、エネルギーを節約しながら、高密度のデータセンターの熱負荷を処理することに役立ちます。空冷・液冷ハイブリッドシステムまたは完全な液冷システムは、電力使用量の抑制に役立ちます。ムンタースは、データセンターで使われているどのような水冷技術に対しても、柔軟で拡張性が高く、エネルギー効率に優れた排熱を提供できます。

リソース

ムンタースSyCool Splitによる液冷

ムンタースの革新的なシステムが液冷への移行を加速します。空冷式データセンターへの容易な組み込みが可能なムンタース SyCool® 液冷蒸発器 (LCE) により、高密度熱負荷がかかる空間に高効率の液冷を直接導入できます。

優れた特徴

  • あらゆる液冷技術に対応
  • モジュール式で拡張可能な設計
  • 空冷から液冷に簡単に変換可能
  • 迅速な開発
  • 幅広いパフォーマンス
  • 完全に水を必要としないシステム - 凍結の心配なし

データセンター向けの製品

EDPAC CRAC/CRAH

CW、DX、サーモサイフォンスプリット型冷却式空調機

FA6

直接蒸発冷却式空調機および加湿器

GLASdek GX40

蒸発媒体

ムンタースで得られるメリット