生産性を向上し廃棄物を削減する温湿度制御
パルプ・製紙工場、印刷工場、パルプ・紙の保管施設などにおける生産工程では、一定の湿度と温度が求められます。ムンタースは、生産性を向上し、最終製品を保護するエネルギー効率に優れた温湿度制御ソリューションを提供しています。
パルプ・紙製品の品質と完全性を維持することは、収益性の鍵です。残念なことに、紙製品は自然に周囲の空気の湿気を吸収してしまいます。ムンタースの温湿度制御ソリューションは、パルプ・製紙、印刷業界で湿度を制御するために広く利用されています。
また、ムンタースはVOC除害、高温、空気対空気エネルギー回収、物質移動ソリューションも提供し、排出量とカーボンフットプリントを削減しながらプロセスの生産性を高めることにも貢献しています。
リソース
パルプ、製紙、印刷業界のアプリケーション
製造・保管のための湿度制御
湿度制御は、パルプ、製紙、印刷業界において、高品質で一貫した製品品質を実現するための鍵の1つです。吸湿性のある紙は、周囲の空気の水分を容易に吸収・放出します。製紙の後期段階では、約55%の相対湿度を維持することが重要です。湿度が低すぎると、収縮や寸法安定性の喪失、静電気の問題が生じます。逆に、湿度が高すぎると、紙の形状が変化し、スリットやラッピングの際に問題が生じます。
完成した紙製品を取り扱う倉庫やその他の場所では、湿度に関連する問題を防ぐため、相対湿度を35〜55%にする必要があります。
印刷工場では、温度も、湿度と同様に重要です。室内環境は、印刷機やさまざまな紙素材に求められる要件を満たすだけでなく、快適な作業環境を提供するものである必要があります。
エネルギー効率に優れたムンタースの湿度制御ソリューションは、生産・保管条件を安定させ、生産性を向上させ、廃棄物を最小限に抑えます。同時に、機械やその他の設備のカビや腐食を防止することで、作業環境を改善し、メンテナンスコストを削減します。
利点:
- 製品品質の向上
- 生産性の向上
- 廃棄物の削減
- より健康的な作業環境
- メンテナンス費用の削減
印刷工場向けのエネルギー効率に優れた環境制御
輪転印刷機は、印刷物のインクを乾燥させるために毎分数千立方フィートの空気を必要とします。工場の空気は印刷機に取り込まれ、電気ヒーターで加熱された後、排気として屋外に放出されます。しかし、ムンタースは、従来のガス燃焼式メイクアップユニットで空気不足に対処する代わりに、空気対空気熱交換器で印刷機の排気流に含まれるエネルギーの大部分を回収するソリューションを提供しています。
排気のエネルギーの大部分を回収して再利用することで、輪転機の電気ヒーターを頻繁に作動させる必要がなくなります。さらに、工場の温度維持に通常必要とされるガス燃焼ヒーターを停止できるため、ガス消費量とメンテナンスコストを削減できます。さらに、もうひとつの恩恵は、 負圧の一般的な問題が解消されることです。
ムンタースの印刷工場向けの幅広いソリューションについては、お問い合わせください。
利点:
- 大幅なエネルギー節約
- 生産性能の向上
- メンテナンス費用の削減
- 環境への影響を最小化
空気中のVOCを浄化し、排熱を再利用
揮発性有機化合物 (VOC) は、多くのパルプ、製紙、印刷工程に存在します。これを除去しないと、職場の健康問題、周囲の環境へのダメージ、規制違反の罰金などの問題につながる可能性があります。
ムンタースのゼオライトロータ濃縮システムは、最もエネルギー効率に優れたVOC除害技術を提供します。ムンタースは、VOC吸着用の疎水性ゼオライト開発のパイオニアです。200以上のシステムが稼働し、その中には世界で最も評価の高い企業も含まれています。
ムンタースのVOC除害システムは、95%以上のVOC破壊除去効率 (DRE) を達成すると同時に、単独の酸化剤と比較して燃料コストを30~50パーセント削減できます。ムンタースは、低VOC濃度アプリケーション向けのゼオライトロータ濃縮システムも提供しています。
エネルギー効率をさらに高めるために、ムンタースの高温空気対空気エネルギー回収ソリューションは、VOC焼却炉の熱を回収して再利用できます。
ムンタースのパルプ、製紙、印刷業界向けソリューションについては、お問い合わせください。
利点:
- 作業環境の改善
- 規制の遵守と罰金の回避
- 持続可能性認証の向上
- 無料で熱を提供し、建物の暖房コストを削減
- 負圧の問題を解消
エネルギー効率に優れた物質移動
ムンタースの物質移動は、お客様の問題を解決します。精留、吸収、抽出に使用されるムンタースの物質移動製品は、可能な限り少ないエネルギー使用量で、圧力損失と出力を最適化します。ムンタースは、パルプ・製紙工場向けに、物質移動製品の設計、エンジニアリング、製造、供給のためのソリューションを提供しています。
- ストリッパーカラム
- メタノールストリッピングカラム
- 汚染復水ストリッピングカラム
- セルガススクラバー
すべてのパッキンと内部の材質は、ステンレス鋼、二層鋼、超二層鋼、モネル、ハステロイ、Alloy 625/825、アルミニウム、ジルコニウム、チタン、銅、プラスチックなど、さまざまです。
長年にわたり、ムンタースは5,000を超える施設に物質移動ソリューションを提供してきました。これらのソリューションには、最大40フィート(約12,000 mm)のカラム径、構造化パッキン、関連内部部品、バルブ、ふるい、バブルキャップ、デュアルフローを含むシングルパスから4パスまでの多様なトレイなどがあります。
ムンタースのパルプ・製紙工場向け物質移動製品については、お問い合わせください。
利点:
- アプリケーションに対する深い知識
- 自社設計
- 圧力対出力の最適化
- エネルギー効率
- カーボンフットプリントの削減
「何よりも気に入ったのはシンプルさです。使いやすいシステムは最小限のメンテナンスしか必要としません。後から新しいユニットを追加することも容易です」
Torvald Östensson, CEO
Umpac
製品 - パルプ・製紙・印刷
ムンタースで得られるメリット
専門知識
1955年の設立以来、ムンタースは空調処理と環境制御ソリューションの未来を定義してきました。ムンタースには、お客様に適切なソリューションを提供するために必要な経験と専門知識があります。
省エネルギー
ムンタース独自のイノベーション(特許取得済)は、お客様の業務における大幅な省エネとコスト削減に貢献します。
持続可能性
ムンタースは、持続可能性の目標達成に貢献する資源効率の高い環境制御ソリューションを提供しています。
信頼性
ムンタースの環境制御技術は、さまざまな環境制御のニーズに応える、信頼性が高く費用対効果の高いソリューションを提供します。
サービス
ムンタースのサービスソリューションと製品は、現在も将来も、必要な限り最適な運用とパフォーマンスを提供します。