クラシックカーの保存と保護

ムンタースの環境制御システムはクラシックカーのコンディションと価値を守ります。適切に調整されていない湿度は、錆やカビ、腐食、電気的問題を引き起こす可能性があります。ムンタースの除湿機でガレージの湿度を制御することで、常にクラシックカーがベストコンディションに保たれるという安心感を得ることができます。

高い相対湿度は、クラシックカーにダメージを与えます。相対湿度を50%以下に保つと、大半の素材は空気中の湿気の影響を受けることなく状態を維持できます。デシカント除湿機で乾燥した空気を生成することは、天候を気にすることなくガレージに保管されている貴重なクラシックカーコレクションを保護する信頼性の高い方法です。

クラシックカーの保管

クラシックカーのガレージ

クラシックカーをベストコンディションに保ちます。たとえ、最高のガレージで整備士が細心の注意を払ったとしても、クラシックカーは空気中の湿気によるダメージを受けやすいものです。湿度は、外温度の変動、冷暖房システム、雨や人の行き来によって高くなる場合があります。

ガレージ内を最適な相対湿度に保つことは、湿気によるダメージを防ぐために非常に重要です。高い湿度は、レザーシートのカビや、金属の表面の腐食の原因になります。室内環境を相対湿度45~50%に保つことで、このような問題からクラシックカーを守り、カビ臭くなることなく、常に走行可能な状態を維持できます。

腐食防止

金属は空気中の水分で酸化し、腐食します。世界中のほとんどの場所の相対湿度は、平均75%を超えているため、金属の表面は常に水蒸気の薄い層で覆われている状態です。

ムンタースの除湿機は、室内の相対湿度を45~50%に維持し、鉄の腐食を抑制することにより、潜在的なダメージと関連するメンテナンスコストを削減します。電解質の供給を断つことで、腐食を最小限に抑え、時間とコストを節約できます。

カビを防ぐ

ヴィンテージカー、アンティークカー、クラシックカーの愛好家がどれほど注意を払っていても、空気中の湿気によるダメージから逃れることはできません。気温の変化により湿度が上昇すると、貴重なクラシックカーに様々な問題が発生する可能性があります。

相対湿度が55%を超えると、カビや細菌が繁殖するリスクが高まり、カビ臭、金属の腐食、革や布のシートの劣化を引き起こす可能性があります。クラシックカーをカビや細菌、腐食から保護するためには、最適な相対湿度を維持することです。

相対湿度を維持するために温度管理に頼らないでください。ムンタースの除湿機を使い、ガレージを乾燥した湿気のない状態に保ってください。クラシックカーがベストコンディションに保たれるだけでなく、カビや細菌の繁殖により発生する可能性のある健康被害も防ぐことができます。

電気系統の故障を防ぐ

ムンタースの除湿システムは、過度の湿度による電気・電子機器の故障からクラシックカーを守ります。ムンタースの高度な環境制御ソリューションは、空気中の湿気を除去し、車両を最適な状態に保ちます。

 

製品 - クラシックカー

ComDry NX

ポータブル除湿機

EC Cool

直接蒸発冷却式空調機および加湿器

HCシリーズ

スタンドアロン型除湿機

IceDry

スタンドアロン型除湿機

除湿 - クラシックカーの保管に最適なソリューション

高い相対湿度は、クラシックカーにダメージを与えます。ムンタースのガレージ用除湿機は、空気中の湿気を効果的に除去し、ガレージ内の精度の高い湿度制御を実現します。

ムンタースの除湿機は、水蒸気を容易に吸収・保持するデシカントホイールを使用して空気中の水分を除去します。空気はローターまたは乾燥ホイール構造を通過し、吸湿性乾燥剤シリカゲルが水蒸気を吸収します。ローターから出た空気は乾燥しています。

ムンタースで得られるメリット