効率的な化学・肥料処理
安全で効率的な化学処理アプリケーションには、安定した生産環境が必要です。ムンタースは、化学・肥料産業の生産性を向上させる環境制御、エネルギー回収、クリーンテクノロジーソリューションを提供しています
ムンタースの化学・バルク肥料処理向け湿度制御ソリューションは、製造施設の環境を一年を通して安定した状態に保ちます。生産量を最大化し、計画外の生産停止を最小限に抑えながら、製品の品質と安全性を向上させます。
ムンタースの高温空気対空気エネルギー回収システム、クリーンテクノロジーにより、排出量とカーボンフットプリントを削減しながら、製造の生産性が向上します。ミスト除去、気液分離、物質移動、VOC除害ソリューションも化学・肥料の環境制御にご利用いただけます。
化学・バルク肥料産業向けアプリケーション
年間を通じて安定した生産環境を実現
空気中の過剰な湿気は化学プロセスに悪影響を及ぼします。高い湿度は、製品がくっついたり固まったりすることで遅延や品質低下などの問題を引き起こし、全体的な生産効率の低下につながります。高湿度にさらされる電気設備では、短絡の原因となる腐食や絶縁抵抗の低下が発生することが多いため、空気中の湿気も安全上のリスクにつながります。
化学・バルク肥料業界には、湿度に影響を与える高温の気流が発生するアプリケーションが多く存在します。夏季に一定の湿度を維持することは、ハイエンドの空調システムを使用していても容易なことではありません。
ムンタースの湿度制御システムで生産環境を制御し、結露を排除することで、季節に左右されることなく安定した生産環境を維持できます。その結果、 年間を通じて一貫して高い製品品質を維持し、生産量を増加させ、計画外の生産停止を減らすことで、時間とコストを節約できます。
利点:
- 年間を通じて正確に制御された条件
- 化学・バルク肥料の水分管理
- より高い品質
- 一貫性の向上
- より速い生産
- 運用コストの低減
物質移動でパフォーマンス向上
ムンタースの物質移動ソリューションは、パフォーマンスを高めます。ムンタースの物質移動製品は、精留、吸収、ストリッピング、抽出において、可能な限り少ないエネルギーを使用して、圧力損失と出力を最適化します。ムンタースは、二酸化炭素除去装置の著名なライセンサーとの協力により、その要件を熟知しています。
また、あらゆるタイプの化学・肥料プラント向けに、物質移動製品の設計、エンジニアリング、製造、供給を自社で行っています。
- 二酸化炭素ストリッパー/アブソーバー/回収カラム
- アンモニアストリッパー/吸収カラム
- 塩素スクラバーカラム
- 苛性ソーダスクラバー
- メタノールストリッパー/気化器カラム
- 汚染復水ストリッピングカラム
- セルガススクラバー
- 水素ガス生成カラム
- 窒素加湿器カラム
- ベントガススクラバーカラム
すべてのパッキンと内部の材質は、ステンレス鋼、二層鋼、超二層鋼、モネル、ハステロイ、Alloy 625/825、アルミニウム、ジルコニウム、チタン、銅、プラスチックなど、さまざま材料で作られています。
長年にわたり、ムンタースは5,000を超えるはさまざまなプロジェクトに物質移動製品を供給してきました。供給した製品には、最大幅40フィート (12,000 mm) のカラム径、構造化パッキン、関連する内部機器、バルブ、ふるい、バブルキャップ、デュアルフローを含む最大4パスのすべてのトレイタイプが含まれます。
化学・肥料産業向け物質移動およびその他のクリーンテクノロジーソリューションについては、ムンタースにお問い合わせください。
利点:
- アプリケーションに関する深い知識と幅広い顧客層
- 社内設計の専門知識
- 圧力対出力の最適化
- エネルギー効率
- カーボンフットプリントの削減
高温熱交換器によるエネルギー回収
多くの化学・肥料製造プロセスでは、気流を高温に加熱する必要があり、経済的・環境的に大きなコストがかかります。このようなアプリケーションに高温熱交換器を使用するとコストを削減できますが、多くのお客様が重要なプロセスで使用する熱交換器の品質と信頼性を懸念しています。
ムンタースには、硫酸プラントの熱間/冷間等方圧加圧プロセス向けにカスタマイズした高温熱交換器を提供してきた豊富な経験があります。ムンタースの湿度制御ソリューションにより達成されるコスト削減はお客様に高く評価されています。
化学・肥料産業向けのエネルギー回収ソリューションについては、ムンタースにお問い合わせください。
利点:
- 大幅なエネルギー節約
- 生産性能の向上
- メンテナンス費用の削減
- 環境への影響を最小化
製品 - 化学・肥料
ムンタースで得られるメリット
専門知識
1955年の設立以来、ムンタースは空調処理と環境制御ソリューションの未来を定義してきました。ムンタースには、お客様に適切なソリューションを提供するために必要な経験と専門知識があります。
省エネルギー
ムンタース独自のイノベーション(特許取得済)は、お客様の業務における大幅な省エネとコスト削減に貢献します。
持続可能性
ムンタースは、持続可能性の目標達成に貢献する資源効率の高い環境制御ソリューションを提供しています。
信頼性
ムンタースの環境制御技術は、さまざまな環境制御のニーズに応える、信頼性が高く費用対効果の高いソリューションを提供します。
サービス
ムンタースのサービスソリューションと製品は、現在も将来も、必要な限り最適な運用とパフォーマンスを提供します。