動物福祉

良好な空気質、最適な飼料管理、適切な飼育方法は、ブロイラーの福祉を確保する上で不可欠です。空気質の悪さ、適切な栄養素の欠如、不適切な生活環境は、呼吸器系の問題、病気、成長速度の低下など、さまざまな問題の原因となる可能性があります。最適な環境を提供することで、ブロイラーは成長し、その能力を最大限に発揮できます。それが、 収益と福祉を両立される理由です。適切な環境を提供することにより、ストレスや怪我、病気の発生を減らし、肉質を向上させることができます。

ブロイラーの福祉を向上させる換気の重要性
鶏舎内のブロイラーの福祉を確保するには、良好な空気質を維持することが重要です。空気質が悪いと、アンモニア、CO2などの有害なガスや粉塵が蓄積し、呼吸器の問題や鳥のストレスの原因となります。適切な換気と空気ろ過システムは、最適な温度、湿度、空気質を維持し、鳥の健康と快適さを確保することに役立ちます。
鶏舎内の状況や鳥の行動をリアルタイムで監視することで、高い空気質を維持し、必要な場合には迅速に対応することができます。リアルタイム通知システムにより、問題やニーズの発生の通知を受けた生産者はパラメータを再設定できます。

自然な行動を促進するリアルタイムな環境制御
環境制御は、鶏の活動や自然な行動を促進する上で重要な役割を果たします。換気、温度、循環、湿度を調整することで、鶏舎内の環境が自然な生息環境を模倣するものとなり、鶏の心身の健康を促進します。最適な温度は熱ストレスを軽減し、鶏が砂浴びや、ついばみ、羽繕いなどの自然な行動を取ることを促します。制御された換気も、ブロイラーの活動を抑制することが知られているアンモニア濃度の低減に役立ちます。適切な湿度を維持することで、粉塵を減らし、呼吸機能の健康を促進できます。
つまり、ブロイラーにとって快適で自然な環境を提供することができる環境制御により、鶏の生活の質、全体的な健康レベル、生産性を高めることができるということです。
農場周辺の環境の安全性を維持する排気清浄機
革新的な排気浄化ソリューション、ムンタースLavamaticは、農場の空気質に革命を起こします。ムンタースの組立済みモジュールは、環境中に放出される有害なアンモニア、粉塵、細菌を大幅に低減する独自のドラムユニットを備えています。Lavamaticをブロイラー鶏舎の短辺または長辺に設置することで、動物にも人にも安全な環境を提供できます。臭気を除去する生物学的ステージ(オプション)も用意されているLavamaticは、農場を近代化する究極のソリューションです。