Would you prefer to visit the website in this country and language?

空気質

適切な空気質は、健康で生産性の高い採卵鶏に不可欠です。鶏舎は、過剰な水分、熱、アンモニアを除去し、微粒子の蓄積を低減し、呼吸器の健康を改善するために、十分な換気を行わなければなりません。ムンタースのソリューションは、換気、アンモニア濃度、飼料廃棄物を管理し、最適な温度、湿度、空気質実現します。採卵鶏の健康確保と生産性向上をムンタースで実現しましょう。 

アンモニア

ブロイラー鶏舎内の空気中のアンモニア濃度が高すぎると、鶏の健康や体重増加に悪影響を及ぼす可能性があります。適切な換気は、寝床の湿りを防ぎ、空気中のアンモニア濃度を最小限に抑えます。

二酸化炭素

ブロイラー飼育環境でCO2濃度を低く保つことは、より健康な鳥を育て、体重増加を改善し、呼吸ストレスを軽減します。最適な空気質は全体的な健康をサポートし、より清潔で生産性の高い環境を作り出します。

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

鳥の体重で換気を最適化

Munters Trio Poultryは、鳥の体重を正確に測定し、ブロイラー鶏舎や大規模複合施設の換気を最適化する最先端の環境制御システムです。このシステムの高度な予測モデリングアルゴリズムは、鳥の体重を継続的に監視し、それに応じて換気を調整します。その結果、 鳥にとって快適で健康的な環境が生まれ、飼料要求率が最適化され、生産性が向上します。 

Trio Poultryは、ムンタースの精密はかりやアクチュエータとシームレスに統合され、鶏舎環境全体の正確な自動制御を可能にします。Trio Poultryは、エネルギー消費量を削減し、アンモニア濃度を最小限に抑えることで、鳥の健康と福祉を大幅に向上させるとともに、養鶏場の収益性と持続可能性を高めます。 

換気の課題の詳細

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

畜舎環境の排出に革命を

ムンタースのLavamatic排気空気清浄機は、養鶏場や養豚場向けの究極のソリューションです。未来を見据えて開発された排気空気清浄機は、粉塵とアンモニアの排出量を90%削減します。また、細菌やカビも95%削減します。完全に組み立て済みのモジュールは、納品後すぐに使用できます。建物の妻壁か長辺に配置するだけです。 

50,000 m3/hの浄化能力を発揮するLavamaticは、高価な循環ポンプを必要としない独自のドラムユニットを使用します。臭気低減には、生物学的ステージが用意されています(オプション)。 

ブロイラー飼育に空気質管理が重要な理由

鳥の健康と生産性を維持するには、養鶏施設における良好な空気質管理が不可欠です。空気質の悪さは、呼吸困難や病気の原因となり、体重増加や飼料要求率に悪影響を及ぼし、経済的損失につながる可能性があります。 

適切な換気は、空気中の過剰なアンモニアや粉塵を減らし、鳥にとってより清潔で健康的な環境を作り出すのに役立ちます。高品質な環境制御システムに投資することで、最適な空気質を確保できます。