産卵鶏の福祉

動物福祉は、鳥が人道に基づいて、身心の健康を促進するような方法で扱われることを保証するものであり、食鳥食品生産チェーンの重要な側面です。動物福祉は、生産性の向上、健康問題の低減、消費者にとっては製品の品質向上にもつながるものです。 

産卵鶏に最適な生活環境の提供

産卵鶏には、1羽あたり最低でも1〜1.5平方フィートの床面積を確保し、止まり木や巣箱を用意する必要があります。これにより、密集を防ぎ、採食や砂浴びなどの自然な行動を促進できます。

換気と循環が良好な鶏舎内の鶏は、あらゆる場所で活動的になり、刺激を受けることで硬直を防ぐことができます。

鶏舎の換気ソリューション

ブログ:農業のトレーサビリティがどのように動物福祉に貢献し、生産効率を向上させるか

鶏舎内に、環境を監視する温度、湿度、CO2センサーや、動物の動き、騒音、温度、体重を監視する生体センサーなどのセンサーを配置できます。

ブログ記事の全文はこちら

高品質の飼料と水の供給

産卵鶏には、バランスのとれた成長と産卵に必要なすべての栄養素を含む飼料が必要です。また、常に清潔で新鮮な水が用意されている必要もあります。

産卵鶏に必要な飼料の詳細