採卵鶏向け温湿度制御

採卵鶏の福祉にとって、最適な温度、湿度、換気レベルの維持に役立つ屋内環境制御は不可欠です。鶏卵生産の減少や死亡率の増加につながる熱ストレスや呼吸器の問題を防ぐことに役立ちます。また、適切な環境管理は鶏の全体的な健康と福祉を促進し、生産性を高め、寿命を伸ばします。
キーファクター

デジタル温湿度制御で採卵鶏舎を最適化
Munters ONEで採卵鶏の養鶏をレベルアップしましょう。Munters ONEは、採卵鶏のライフサイクルを通じて理想的な生活環境を実現します。精度の高い温度制御、インテリジェントな換気、リアルタイムのデータ分析により、卵の生産と鶏の福祉を最大化します。直感的なインターフェースで設定のカスタマイズも容易です。また、リモート監視機能により、どこからでも鶏群を管理できます。
温湿度に関連する課題に煩わされることのない、安定した最適な環境を手に入れてください。Munters ONEは、採卵鶏舎を管理するだけではなく、成功のための環境を作り出すことができます。比類ない効率性と収益性を今すぐ体験してください。

クラウドベースの養鶏向け環境制御
採卵鶏舎の環境を、どのデバイスからでもリアルタイムに制御できます。ムンタースのクラウドベースのソフトウェアには、安全で最適化された設定、プロファイル、デバイス管理機能が含まれています。温度、湿度、CO2、アンモニアの状態に応じて換気を制御し、適切な空気質を維持します。
エネルギー効率を最適化するムンタースのHeat-X Rotate
鳥が発する熱を最大限に利用することで、エネルギーコストを節約し、鳥のための健康的な環境を維持します。Heat-X Rotateは、快適な環境を維持します。このエネルギー再回収システムは、暖房費を削減しながら最適な 室内環境を作り出します。

採卵鶏舎の換気と循環
鶏舎の換気と循環は、群れの健康に不可欠な新鮮な空気を供給し、アンモニアやCO2などの有害なガスの蓄積を防ぎます。適切な空気の流れは、過剰な水分、廃棄物、汚染物質を確実に除去し、鶏の健康と幸福を促進し、鶏卵の生産量を向上させます。
鶏卵生産に最適な高精度で制御された環境
鶏に最適な室内環境を作る高精度な環境制御は、収益性の高い採卵鶏舎に不可欠です。温湿度、空流の制御は鶏の健康と福祉を維持し、結果として鶏卵生産に貢献します。
また、高精度の環境制御は、病気の発生リスクを低減し、鶏のストレスを最小限に抑え、極端な温度や湿度から鶏を守ります。飼料の効率、鶏卵の生産量、鶏の健康状態を改善する適切な環境制御は、養鶏事業全体の効率と収益性の向上につながります。