鶏卵の生産を最適化する

採卵鶏舎のデジタルトラッキングとモニタリングは、鶏卵生産の向上、廃棄物の削減、効率の向上、群れの健康管理の強化を促進します。鶏卵生産量、飼料と水の消費量、温度と湿度に関するリアルタイムのデータをモニタリングし、分析することで、オペレーションを最適化し、情報に基づいた意思決定可能にします。 

採卵鶏のパフォーマンスを最大化する鍵

ムンタースのRotem ONEコントローラは、採卵鶏の飼育環境をリアルタイムに監視・制御します。

アルゴリズムと予測モデリングにより、温度、湿度、空気質、照明を正確に自動調整し、生活環境を最適化します。その結果、鶏卵生産量が増加し、飼料要求率が改善され、ストレスレベルが低下します。

採卵鶏舎向けデジタルソリューション

採卵と格付けの合理化

大規模な採卵鶏施設では、卵の処理は時間がかかり労力を必要とするビジネスです。そのため、効率的な採卵と格付けシステムを導入することが非常に重要になります。

デジタル卵計数機は、採卵と格付けの効率を高める上で重要な役割を果たします。採卵した卵の数を正確に計数し、追跡することで、より良い記録とリアルタイムの知見を得ることが可能になり、生産量の差異を検出し、障害や病気に迅速に対応できます。また、デジタルシステムは採卵プロセスを合理化し、より効率的で誤りが生じる可能性を低減します。

鶏のコスト、飼料要求率、鶏卵の品質を効率的に監視するAmino

鶏1羽あたりのコスト、飼料要求率、卵の大きさ、品質を、鶏舎ごとに追跡することで、作業を管理できます。Aminoの高度な機能は、生産量を予測し、各飼料係数を鶏卵生産のKPIと比較することを可能にします。MTech SystemsのAminoで、常に最新の情報を手に入れ、プロセスを最適化しましょう。

MTech SystemsのAminoの詳細

採卵鶏の飼料要求率 (FCR)

養鶏の飼料費は、支出全体の60~70%を占めます。生産コストは、飼料要求率 (FCR) として測れる環境制御のパフォーマンスの影響を受けます温度変動を防ぐ適切な室内環境条件の維持FCRの最適化の間には、明確な相関関係があります。