革新的で将来を見据えた技術
業界の急速な成長と技術の急速な変化にもかかわらず、屋内環境を確実に制御しながら、データセンターの効率を高めます。ムンタースのノウハウは、将来に備えた革新的なデータセンター冷却ソリューションで、常に時代の一歩先を行くことを可能にします。
リソース
データセンター向けアプリケーション
空冷
サーバールームやデータセンター向けに効率性に優れた冷却システムをお探しですか?あるいは、現在または将来的に液冷の導入を検討されていますか?ムンタースの冷却機器とソリューションの幅広いポートフォリオは、データセンターに適した温度と最高の効率を維持します。長年にわたるムンタースの制御技術に関する専門知識をご活用ください。熱を効果的に除去し、重要なIT機器の本来の性能を引き出します。ムンタースには、直接/間接蒸発冷却から、乾式間接/スプリットシステム冷却まで、信頼性が高く正確でエネルギー効率の高い温湿度制御を実現する技術と制御システムがあります。
熱の再利用が持続可能性戦略をサポート
データセンターで革新的な熱の再利用ソリューションの新たな機会を開拓します。サーバーホールの熱を回収し、地域暖房システムや地域社会の他の用途に転送することで、エネルギーコストを削減し、持続可能性の目標を達成し、規制基準を遵守することができます。
コロケーションやハイパースケールなど、あらゆるタイプのデータセンターの熱を環境大気に放出するのではなく、環境にプラスの影響を与える貴重なリソースに再利用します。データセンターは、地域社会が化石燃料への依存度を低減するのを支援することで、家庭、ビジネス、温室、養魚場などに暖かさを提供しながら、エネルギー効率を向上させることができます。
ムンタースのエンジニアリングの専門知識、高度な冷却技術、制御システムは、データセンターを最高の効率で稼働させ、熱の再利用を最適化し、循環型経済をサポートします。
Odenseデータセンターの事例
グローバルなソーシャルテクノロジー企業が、データセンターの廃熱を貴重なリソースに変換することで、自治体の暖房に革命を起こしている様子をご覧ください。
データセンター向けの製品
ムンタースで得られるメリット

データセンターニュースレター
次世代のデータセンター冷却戦略をご検討中ですか?
ムンタースのデータセンターニュースレターにご登録ください
より高温のラック密度に対応するデータセンター冷却技術への移行に関する革新的なニュースやアイデアをお届けします。
備えておきましょう。データが主導する未来のための冷却です。