メンテナンスコストを削減する湿度制御
結露による機器の故障や配管の老朽化は、上下水道処理施設の所有者や運営者が直面する最大の課題の1つです。ムンタースが幅広く揃える堅牢で高品質なデシカント式除湿機は、重要な上下水道処理施設の運転を守ります。
温かく湿った空気が冷たく硬い表面に当たると発生する結露は、バルブや配管などの金属部品の腐食の原因です。上下水道処理施設で結露を乾燥させるために暖房を使用しても、露点が下がることはないため、コストがかかるだけで効果はありません。
露点を最も低温の配管や表面の温度を下回るまで下げるためにデシカント式除湿を使用することは、暖房に代わる健全でエネルギー効率の高い手段です。対策を講じなけれは、配管や湿気に弱い監視機器は腐食しやすく、コストのかかる計画外のメンテナンスや生産停止のリスクが生じます。デシカント式除湿機で空気中の水分を除去することは、腐食を防ぎ、処理施設を保護するための実証された方法です。
ムンタースは、上下水道処理施設向けに、堅牢で高品質なデシカント式除湿機を幅広く提供しています。

廃水処理
Clean technologiesムンタースの製品は、廃水処理施設における有害な大気汚染物質の管理と、運用効率の改善に貢献します。ムンタースの最先端機器は、クリーンな排気と長期にわたる性能を実現します。ムンタースは、プラントの効率を最大限に高め、環境への影響を最小限に抑えることで、廃水処理プロセスを強化します。
上下水道向けアプリケーション
水処理施設の腐食を防ぐ
水処理施設にとって、結露は、特に夏の暑い時期には絶えることのない課題です。寒冷地であっても配管内の水は空気より冷たい事が多いため、そのような気候の地域にある水処理施設でも結露の影響を受けます。
結露対策をとらない限り、湿気に弱い監視装置や鋼管に結露が発生し、時間がたつと腐食が生じます。湿気は遠隔監視装置にダメージを与え、配管、バルブ、継手の腐食は大規模な修理につながり、施設の寿命を縮めます。
ムンタースの除湿機で施設内の空気を処理することで、湿度を効果的に制御し、稼働時間を延ばすことができます。
上下水道業界の需要に対応するために設計されたムンタースの製品ラインアップについては、お問い合わせください。
利点:
- 配管や湿気に弱い機器を保護
- 水が変色するリスクを低減
- メンテナンス費用の削減
カビの発生を防ぐ
相対湿度が50~70%に達すると、微生物の増殖が始まります。上下水道処理施設の湿度はこのレベルまで上昇しやすく、この湿度では配管や壁に結露が生じます。湿った環境は不快なものであり、スタッフの健康に害を及ぼす可能性があります。
湿気を除去しない限り、湿気に弱い水処理監視装置や鋼管に結露が生じます。水滴が、下の表面に落ちることもあります。細菌やカビを含む水滴による悪臭が発生し、最悪の場合、スタッフの健康に害を及ぼす恐れがあります。ムンタースの除湿機で施設内の空気を処理することで、湿度を効果的に制御し、微生物の増殖を抑えることができます。
上下水道業界の需要に対応するために設計されたムンタースの製品ラインアップについては、お問い合わせください。
利点:
- 空気質の向上
- スタッフの健康促進
- 異臭の低減
機器の耐用年数を延長
ムンタースの除湿機は、配管や遠隔電子監視装置の腐食を防ぎ、正常に機能させることに役立ちます。ムンタースの除湿ソリューションにより、カビや細菌の増殖を防ぎ、計画外の停止を排除し、浄水場の稼働率を100%に維持することができます。
上下水道業界の需要に対応するために設計されたムンタースの製品ラインアップについては、お問い合わせください。
利点:
- 機器の耐用年数を延長
- 故障を減らす
- メンテナンス費用の削減
ダウンタイムや計画外の停止を防ぐ
高湿度にさらされると、電子機器や監視装置の早期故障や断続的な障害につながる可能性があります。電子機器の故障は、計画外の停止やコストのかかる修理の原因になります。このような問題を解決するために水処理施設を停止するとコストがかかります。
ムンタースの除湿機で施設内の空気を処理することで、湿度を効果的に制御し、空気中の湿気を許容レベルまで下げることができます。
上下水道業界の需要に対応するために設計されたムンタースの製品ラインアップについては、お問い合わせください。
利点:
- 電気系統のトラブルを低減
- 稼働時間の向上
- 重要な監視装置を損傷から保護し、プラントをより適切に制御
- メンテナンス費用の削減
エネルギー効率
設置やメンテナンスが容易なムンタースの除湿機は、エネルギー効率にも優れています。水処理施設のニーズを満たすために、さまざまなサイズと構成が用意されています。実際の状態をリアルタイムに追跡するために湿度と温度を測定し、結露が発生するリスクがある場合にのみ運転することで、エネルギー効率の高いフローティング露点制御を実現しています。
上下水道処理施設のエネルギー効率を向上させるために設計されたさまざまな製品については、ムンタースにお問い合わせください。
利点:
- 高い水分除去率とエネルギーコスト削減
- 定デューティサイクル運転
- 堅牢な構造と設計による優れた耐久性と長い製品寿命
- 最も過酷な環境でも、より安定したパフォーマンスを発揮
「投資の回収には1年かかりませんでした。とても満足しています!建物内の環境はまったく違ったものになり、空気は新鮮で、腐食もなくなりました。警報装置も湿気の影響を受けることがなくなりました」
Lars Lövgren, 水道技師
MittSverige