最適な環境を実現
ムンタースの食品加工向け除湿ソリューションは、食品・飲料用途における最高の製品品質、省エネルギー、生産性の最適化を実現します。また、ムンタースの農業用環境制御システムは、生産性を高め、最低コストで家畜の健康と福祉を改善します。
食品・農業向けアプリケーション
飼料要求率 (FCR) の最適化
酪農家にとって、飼料要求率 (FCR) を最適化することは、利益を最大化する鍵です。飼料のコストは生産コスト全体の60~70%を占めるため、FCRのわずかな変化が収益に大きく影響します。
ムンタースは、養鶏、養豚、酪農で最適な成長と発育を促進するエネルギー効率の高い空調システムを専門としています。ムンタースの空調システムは、室内環境を適切に維持し、FCRを最適化します。幅広い製品とアプリケーション技術により、お客様固有のニーズに適した環境を作り出すことができます。

製造環境の湿気を制御
効果的な結露対策は、食品加工施設の設計と運用に不可欠です。空気中の湿気を減らすことで、露点を下げ、結露を防ぎ、微生物が増殖する可能性を減らすことができます。
一部の微生物は極端な温度に耐えることができるため、温度制御だけでは不十分です。すべての微生物の増殖を止め、脂質エンベロープウイルスの感染を抑えるには、相対湿度を50%以下に制御する必要があります。ムンタースの除湿は、衛生管理と温度制御に加えて、細菌やカビも防ぎます。

衛生管理の改善と作業員の安全性向上
相対湿度を制御することで、結露を防ぎ、カビや菌の増殖を大幅に抑えることができます。この協調的アプローチにより、HACCP などの衛生規制を満たし、従業員にとって快適で安全で健康的な環境を作り出すことができます。

経費を節約し、環境を守ります
ムンタースのデシカント式除湿機は、最もエネルギー効率に優れた湿度制御ソリューションです。ムンタースのロータの媒体は、水分吸着効率を最大100%高め、Power Purge™ 技術はエネルギー消費量を最大30%削減します。ムンタースで経費を節約し、二酸化炭素排出量を削減してください。

製品 - 食品と農業
「年間約500万kWhものエネルギーの節約に加えて、大幅な生産性向上が実現しました。チョコレートレンズの品質は、加熱された空気ではなく、除湿された空気で乾燥し、研磨することで発色が良くなり、改善されました。つまり、エネルギーを大幅に節約できた上に、製品に付加価値をつけることができました」
Kent Egsgaard, 施設管理者
Carletti
ムンタースで得られるメリット

業務を強化するムンタースのサービス
ムンタースの環境制御ソリューションは業務を強化します。ムンタースの機器とサービスは、製品品質、エネルギー効率、カビの防止、作業者の安全、稼働時間の最大化を実現します。
専門家による設置、立ち上げ、試運転サービス、予防保守計画、カスタマイズ可能なサービス契約などをご利用いただけます。ムンタースはお客様の課題を理解し、機器の性能を最適化しながら、運用効率と持続可能性を確保します。
ムンタースは、卓越したサービスを提供し、お客様にご満足いただくため、お客様の環境制御機器の信頼性と性能を最適化します。

お客様の業務に特化したサポート
ムンタースは、機器の性能やエネルギー消費量の多さに関する情報の不足など、食品業界のお客様が直面する課題を理解しています。ムンタースは、カスタマイズした環境制御ソリューションで業務効率を改善し、持続可能なパフォーマンスを確保します。
ムンタースは、お客様の環境制御機器に優れたサポートを提供します。ムンタースは、卓越した技術とお客様に満足していただくことへのコミットメントにより、お客様の信頼を受けています。