プロセスの流れを維持

ムンタースの除湿機は、湿度を制御して目詰まりを防ぎ、穀物、飼料、粉末材料のスムーズな流れを維持します。ムンタースの食品粉体粉砕・搬送用除湿機は、サイロ、粉砕機、空圧コンベアに送り込む前に空気を乾燥させます。

穀物、飼料、砂糖や小麦粉などの粉体材料は、湿度が適切に制御されていないと粉砕が困難になり、機械を詰まらせる可能性があります。製品の品質は低下し、粒の粗い製品や粉砕機の性能が低下する可能性があります。

ムンタースの粉体搬送・粉砕用除湿機は、空気の相対湿度と露点を制御することで、こうした問題を防ぎます。露点とは、空気中の水分が機械の壁面や製品に結露し始める温度です。ムンタースは、サイロ内、粉砕機周辺、製品搬送中の湿度を効果的に制御することで、原材料を乾燥させ、詰まりを防ぎます。

飼料製造アプリケーション

穀物の粉砕と搬送

種子は湿気にさらされると発芽するため、穀物の貯蔵と粉砕には常に乾燥した空気が必要です。ムンタースのデシカント式除湿機は、粉砕・保管エリアの湿度制御に最適です。適切な条件下にない含水率10~11%を超える穀物は、保管でも粉砕でも問題が生じます。 

そして、それは保管と粉砕だけのことではありません。小麦粉をサイロや粉砕機から大気を使用して空圧搬送すると、搬送ライン内で結露し、小麦粉が塊になったり、付着したり、腐敗したりします。

ムンタースの粉砕・搬送用除湿機は、搬送空気を事前に乾燥させることで搬送中の結露を防ぎ、加工後に製品が冷えても結露しないようにします。つまり、こびりつくことなく、衛生的で流動性の高いシステムになります。

飼料工場

ムンタースの温湿度制御ソリューションは、高品質の動物飼料を確保するために、飼料工場を適切な湿度に維持します。ムンタースの除湿システムは、適切な水分バランスを維持し、飼料の安全性と栄養価を損なうカビや細菌、その他の汚染物質の増殖を防ぎます。

ムンタースの温湿度制御ソリューションは、温度制御、空気質改善、エネルギーコスト削減を支援しながら、飼料生産を円滑に進めることを可能にします。ムンタースは、飼料工場施設を円滑かつ効率的に稼働させるために必要な温湿度制御ソリューションを提供します。

サイロ保管庫の環境制御

サイロに吸湿性のある原料を保管すると、高湿度や結露によって固まったり細菌の増殖を引き起こす可能性があります。また、低温により、ヘッドスペースの相対湿度が上昇し飽和点に達する可能性があります。ムンタースの除湿機は、サイロ内の空気とサイロのヘッドスペースを最適な温度と露点に維持することで、適切な湿度バランスを維持し、コストのかかるダウンタイムを防ぎます。除湿の具体的な条件は、気候、場所、原料の特性などの要因によって異なります。 

サイロ計量システム

ムンタースのサイロ計量システムは、サイロに貯蔵された飼料を正確に測定し、酪農家や飼料生産者にリアルタイムのデータを提供します。このデータにより、飼料配送を正確に計画し、サイロが常に飼料で満たされた状態にすることができます。

農業用除湿

ムンタースのデシカント式除湿システムは、湿った空気をゆっくりと回転するデシカントホイールに通すことで除湿を行います。このホイールは空気を乾燥させ、詰まりの原因となる水分を除去してから、サイロ、粉砕機、空圧輸送機に送ります。ムンタースの湿度制御技術により、粉体原料はプロセス内をスムーズかつ効率的に流れるようになります。 

飼料製造製品

その他のミストエリミネーター

スピン/スワールベーンタイプ

DH

水平方向のフロー

DV

垂直方向のフロー

ML

スタンドアロン型除湿機

ケーススタディとハイライト

ムンタースで得られるメリット