湿気なし。氷なし。

適切な除湿ソリューションを持たない冷蔵倉庫は、結露し、氷が付着します。エアロックやトラックバースにも影響が及ぶ可能性があります。ムンタースの最新の冷蔵倉庫除湿ソリューションは、このような問題を未然に防ぎます。水蒸気の量が一定レベルを下回ると、結露は発生しません。水分がなければ氷が付着することもありません。

ムンタースの除湿ソリューションは、冷蔵倉庫内の湿気や氷を除去し、コストとカーボンフットプリントを削減します。ムンタースの倉庫除湿システムは、施設全体に最適な環境を作り出します。

リソース

Want the full story about cold storage climate control?

Read the Munters white paper to find out how our dehumidification solutions can help you manage cold storage humidity.

冷蔵倉庫向けソリューション

冷蔵倉庫を除湿し安全を確保

氷や結露で床が滑りやすくなり、頭上についた氷が作業員の上に落ちてくる可能性もあります。さらに、湿った空気により霧が発生し、視界が悪化する可能性があります。

ムンタースの冷蔵倉庫向け除湿ソリューションは、結露や氷を除去し、安全性を高めることができます。氷がないため、作業員が滑ったりつまずいたりすることがなく、落下する氷により機器が損傷することもありません。霧がないため、視界が向上し、事故が減ります。

製品 - 冷蔵倉庫

GreenDry™ シリーズ

スタンドアロン型除湿機

HCシリーズ

スタンドアロン型除湿機

IceDry 1400 AirC

スタンドアロン型除湿機

Mシリーズ

ポータブル除湿機

ケーススタディとハイライト

ムンタースの冷蔵倉庫向けサービス

ムンタースは、冷蔵倉庫に最適な条件を維持する重要性を理解しています。ムンタースの技術者から成る専任チームは、包括的なサービスソリューションの提供を専門とし、お客様の除湿機が最高のパフォーマンスを発揮することを保証します。設置から立ち上げ、改修、アップグレードまで、機器のライフサイクルを通じてダウンタイムを最小限に抑え、生産性を最大化するお手伝いをします。 

ムンタースはお客様との密接な協力のもと、生産目標や予算に合わせてカスタマイズしたサービスプランを策定します。ムンタースのサービスは、製品の完全性を維持し、エネルギー消費を最小限に抑え、機器の寿命を延ばすための信頼できるパートナーです。 

冷蔵倉庫の環境制御サポート

ムンタースは、湿気や氷の付着を排除し、お客様のニーズに最適な環境を作り出すために、カスタマイズされた冷蔵倉庫の環境制御ソリューションを設計し、実装します。ムンタースのサポートチームは、最初のコンサルティングから継続的なメンテナンスまでお客様をサポートし、ムンタースの機器の最大限の効率による稼動を実現します。

効率とパフォーマンスに対するムンタースの取り組みは、提供するサービス全体に及びます。定期的なメンテナンスから軽微な問題の早期対応まで、お客様の除湿機の最適な効率での稼動と、省エネと運転コストの削減を実現します。

「設置のメリットは明らかです」(Pinguin社Koen Dejonghe氏)。「結露で地面が滑りやすくなることもなくなりました。製品の品質も向上しました。野菜がくっついて冷凍されることもなくなりました」

Koen Dejonghe

Pinguin