適切な環境を実現

湿度は、工業用、オフィス用、商業用の建物の屋内環境に大きな影響を与えます。工業用加湿ソリューションは、建物の内部構造、そして利用者の健康とパフォーマンスの向上に役立ちます。適切な湿度は、健康への悪影響を最小限に抑え、生産性と品質を向上させ、エネルギー効率を最大化します。

工業用、商業用、公共の建物には、適切な室内湿度が求められます。工業プロセス、生産、後仕上げ、表面処理、美術品の保存、サーバー/コンピュータルームなどはすべて湿度制御を必要とします。 
ムンタースは工業用加湿器のトップメーカーです。ムンタースは、持続可能なエネルギー源によるエネルギー効率の高いソリューションを開発しています。ムンタースの工業用加湿ソリューションは、健康的で生産性が高く、環境に優しい室内環境を作り出します。

リソース

適切な湿度を実現する2つの技術

一年を通して完璧な環境が実現します

季節が変わると、湿度も変わります。冬は湿度が低下するため、空気中の湿気が適切なレベルに保たれないと、肌の乾燥、目のかゆみ、喉の炎症が引き起こされます。湿度の高い夏の空気は、細菌やカビの繁殖を促し、生産を妨げ、空気中の微生物や汚染物質が建物全体に広がる可能性があります。

ムンタースは、年間を通じてあらゆるニーズに対応するソリューションを提供する理想的な環境制御パートナーです。ムンタースの環境制御ソリューションは、最良の屋内環境を提供し、健康、安全、最大限の生産性を実現します。

湿度制御の詳細をお知りになりたいですか?

室内環境の湿度調節により、健康を促進し、素材を保護し、機器を適切に機能させる方法をご覧ください。詳細は、ムンタースのホワイトペーパーでご覧いただけます。

「何よりも気に入ったのはシンプルさです。使いやすいシステムは最小限のメンテナンスしか必要としません」

Torvald Östensson, CEO

Umpac

製品 - 加湿

FA6

直接蒸発冷却式空調機および加湿器

FlexLine

蒸気加湿器

ムンタースの加湿サービス

ムンタースは、印刷所から博物館、保管施設まで、さまざまな用途に対応する先進的な加湿ソリューションを提供しています。ムンタースの環境制御システムは、優れた効率と安定性で正確な湿度を確保し、エネルギー消費を最小限に抑えながら稼働時間を最大化します。ムンタースの専門家が効率と寿命を最優先に、定期的な清掃や部品交換を含む予防的なメンテナンス計画を提供します。予防的アプローチは、加湿システムの寿命を延ばし、コストのかかる修理のリスクを最小限に抑えます。

加湿サポート

ムンタースは、完璧な湿度制御を実現するために必要な比類ないサポートを提供するお客様のパートナーです。数十年にわたる経験を持つムンタースの専門家チームが、環境制御ソリューションの選定から機器の最高性能の確保まで、お客様のためにカスタマイズしたガイダンスとサポートを提供します。ムンタースは、特に保管施設や博物館のようなデリケートな環境において、安定した湿度が非常に重要であることを認識しています。ムンタースのサポートサービスには、効率的な運転を維持し、室内の空気質と全体的な快適性の向上に役立つ定期的なメンテナンスが含まれます。ムンタースは、包括的なサポートを提供し、室内環境を向上させる信頼できるパートナーです。