汚染物質の除去が作る健康的な環境
揮発性有機化合物 (VOC) の排出は、地上のスモッグの原因となり、従業員や地域社会住民の健康にリスクをもたらします。空気中の溶剤を除去するムンタースのゼオライトVOC除害技術は、信頼性が高く、エネルギー効率に優れ、コスト削減を可能します。
VOCは、常温で蒸気が発生する工業用化学薬品、溶剤、アルコール、ガソリンなどの石油製品から排出されます。待機中に放出されたVOCは、太陽光と熱により、既存の亜酸化窒素と結合し、大気中のオゾン「スモッグ」を形成します。ムンタースのVOC除害装置は、排気流からこれらの汚染物質を除去し、大気に放出されることを防ぎます。信頼性が高く、コストを削減し、エネルギー効率に優れたムンタースのゼオライトコンセントレーターは、コストとエネルギーを節約しながら、世界にクリーンな空気を供給します。
ムンタースのゼオライトVOC除害技術
ゼオライトの基本的な分子構造は、酸化ケイ素 (SiOn) によって形成される四面体またはピラミッドです。四面体は、中心にケイ素原子が1つ、各角に酸素原子が1つずつあります。ゼオライトは酸素原子を介して連結しています。連結したゼオライトは細孔を形成し、その大きさは連結したゼオライト分子の数によって決定されます。
結合の数と結晶構造に存在するアルカリイオンに応じて、さまざまな種類のゼオライトが形成され、その細孔径はすべて異なります。細孔径によって、吸着できるVOCも決まります。
ムンタースのZeol VOC除害装置は、細孔径の異なる疎水性ゼオライトを組み合わせて使用しています。この組み合わせが、さまざまな有機溶剤の吸着を可能にします。この疎水性ゼオライトは、市販されているほとんどの溶剤を吸着します。
ゼオライトの細孔は、弱い吸引力でVOCを吸着します。化学的に中性の化合物間のこの弱い物理的吸引力は、ファンデルワールス力として知られています。VOCは加熱されるまで細孔内に留まり、加熱されたゼオライトはVOCを空気中に放出します。
VOCを含有する空気がゼオライト分子を通過するとき、ゼオライトは逆フィルター(分子シーブ)として機能し、吸着可能な化合物を捕集し、大きすぎる化合物を通過させます。
ムンタースのソリューション:
- 従業員と周辺地域住民の健康を守る
- 法規制の遵守と制裁の回避
- プラントや建物の腐食を防止
- 持続可能性への貢献を強化
ムンタースのVOC濃縮器の仕組み
システムに入った処理空気に含まれる粒子は濾過され、揮発性有機化合物 (VOC) はゼオライトローターに吸収されます。プロセスファンがローターを通して空気を吸い込み、清浄な空気を放出します。その間、加熱された空気流がVOCを除去・濃縮し、継続的にVOCを吸収するためにローターを再生します。最終的に、濃縮されたVOCは安全に破壊するためにサーマルオキシダイザーに送られます。

ムンタースのその他のクリーンテクノロジー
ムンタースのミストエリミネーターは、環境中への汚染物質を含む液滴の流出を防ぎ、法的要件の遵守と制裁の回避に貢献します。また、液体溶媒を補集し、ガスの洗浄コストを最小限に抑えます。ムンタースの物質移動技術は、化学成分を分離し、液体の抽出を容易にします。
製品 - 揮発性有機化合物除害

VOC除害装置の専門家によるサービス
ムンタースの経験豊富な技術者が、お客様の装置が最高の状態で稼働し、最高の性能を発揮するようにサポートします。ムンタースは、設置からサービス契約、予防保守まで、幅広いサービスを提供しています。通常大型のVOC除害装置は、現場の要件に合わせてカスタマイズされているため、装置の寿命をさらに延ばすレトロフィット/アップグレードサービスも提供しています。ムンタースの専門スタッフが、信頼性が高くエネルギー効率の高い方法でクリーンな空気を提供するお手伝いをします。

VOC除害サポート
新しいVOC除害ソリューションをお探しですか?現在の除害装置に関するアドバイスが必要ですか?それとも、このテーマに関するご質問ですか?この分野における長年の実績と、お客様と緊密な協力を続けるムンタースにお任せください。VOC除害プロジェクトを成功させるために必要なことは、ムンタースにお問い合わせください。