適切な除湿で実現する完璧な環境

ムンタースが工業用にカスタマイズした除湿ソリューションの導入により、工業プロセスに一貫した正確な湿度制御が実現します。ムンタースのデシカントローター除湿システムは、空気中の水分を効果的に除去し、最適な湿度を維持します。

腐食、結露、細菌の増殖、氷の蓄積、製品の凝固や付着は、湿度制御が解決できる産業界が直面する課題です。ムンタースの最適化された除湿ソリューションは、品質を確保し、生産能力を高め、エネルギーを節約します。

リソース

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

工業用および商業用除湿におけるムンタースの独自性

除湿機の心臓部は、60年以上前にムンタースが発明したデシカントローターです。ムンタースのローターは、空気中の水分子を最大99.9%除去します。他社のローターは、ほとんどの条件でその半分しか吸着できません。世界をリードする除湿力と専門知識を提供できるのは、ムンタースだけです。

ムンタースの除湿ソリューションの利点

ローター技術

見た目は同じデシカントローターも、性能には大きな違いがあります。ムンタースはローターの回転速度に左右されることなく、高い水分吸着率と一貫した性能を発揮するローターを開発しました。その結果、 エネルギー効率が向上し、設置面積が小さくなり、運用コストが削減されました。

除湿のすべてを知りたいですか?

工業用除湿について、そしてムンタースの専門知識が最適な環境をどのように実現するのか、詳しくお知りになりたいですか?ムンタースの除湿ハンドブックは、除湿が実際にどのように機能し、どのような利点があるかを理解するために必要な深い知識をご紹介します。

製品 - 除湿

BX Series

スタンドアロン型除湿機

ComDry NX

ポータブル除湿機

DH

水平方向のフロー

DV

垂直方向のフロー

ムンタースのデシカントローター - 仕組み

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

ムンタースの除湿サービス

ムンタースは、医薬品製造や乾燥室などさまざまな用途に使われている工業用除湿機のメンテナンスを専門に行っています。専門家によるメンテナンスは、ダウンタイムを防ぎ、装置のパフォーマンスを最適化し、シームレスなプロセスを実現します。ムンタースは、効率と装置の寿命を重視し、空気質の向上とコスト削減を目指しています。ムンタースの包括的なライフサイクルサービスは、最適な効率を達成し、最終的にはエネルギーの節約と、運用コストの削減を可能にします。装置の寿命を延ばし、摩耗や損傷を防ぎ、安全性を高めるために、この分野の専門家であるムンタースをパートナーとする、オーダーメイドのサービス契約をご検討ください。

除湿サポート

数十年にわたる屋内環境管理の経験を持つムンタースは、最先端の除湿ソリューションと比類ないサポートを提供しています。除湿の専門家チームが、最適な湿度を実現し、効率と製品品質を最大限に高めるお手伝いをします。定期的なサービスは、最高の効率を維持し、安全性を確保しながら、省エネとコスト削減、装置寿命の延長を実現します。ムンタースは、効率を最適化し、寿命を延ばし、優れた空気質を実現する、卓越した除湿サポートを提供します。