Would you prefer to visit the website in this country and language?

ムンタースの高温ソリューションで熱を回収し、加熱に利用

工業プロセスの加熱あるいは熱の回収には、効率的で持続可能なソリューションが必要です。ムンタースがお手伝いします。ムンタースの堅牢な高温ソリューションは、過酷な運転環境に耐え、お客様が求める高い効率を提供します。

ムンタースは、お客様固有のエネルギー回収・加熱要件を満たすエンジニアリングソリューションを提供します。ムンタースは、空気流構成、プレート間隔、熱伝達効率、圧力など、さまざまなカスタマイズに対応した設計により、特定のサイズを維持しながら求める結果を得ることを可能にします。

エネルギー回収

ムンタースの高温熱交換器をプロセスに追加することで、これまで使われていなかったエネルギーを回収し、施設内の暖房や除湿などに使えるようになります。ニーズに合わせて3種類の中から選んだ熱交換器を、二酸化炭素排出量ゼロに向けた行動にお役立てください。

詳細を見る

処理空気の加熱

ムンタースの間接燃焼式ヒーターには、 非常に高い熱効率という共通点があります。高い熱効率を実現したヒーターは、塗料、コーティング、食品、化学薬品、医薬品の乾燥など、繊細なプロセスや用途に汚染のない高温の処理空気を供給する用途に理想的です。

詳細を見る

製品 - 高温

Thermo-T

熱交換器

Thermo-Z

熱交換器

VariMax IFRG

ヒーター

VariMax™ OTH

ヒーター

Z-Duct

熱交換器