Would you prefer to visit the website in this country and language?

調光器

ムンタースの調光器は、白熱灯、冷陰極、CFL、LED電球など、さまざまなタイプのランプを制御できます。これらの制御は高度な電子パッケージと2つのチャンネルを特徴とし、コントローラによって直接管理できます。

Highlights

  • 自動および手動の輝度調節により、必要な場合にのみ照明を提供
  • 設置を簡素化するキーホール取り付け
  • 鶏舎の厳しい条件を満たす電力ケーブルの頑丈な端子と防水シール
  • 停電後の自動設定復旧により、動作を継続
  • 2つの独立したチャンネル
  • 手動による輝度調節
  • DC 0~10 Vのアナログ信号または通信ラインによるプログラム可能な輝度調節

このシリーズの製品

モデルユーザーマニュアル
RLD
RLED 2.0