アプリとコントローラー

Rotem Trio

ムンタースRotem TrioはIoT技術で将来を見据えた農場管理を可能にしながら、農場の気候のあらゆる側面を管理し、クラス最高の空気品質と動物の健康を保証します。

優れた特徴

  • 優れた成長と動物/鶏の福祉を保証
  • 高度なリモート管理とセキュリティ 
  • IOT対応のクラウドベースの精密農業サービス
  • 使いやすいリアルタイムのTrioAirアプリ 
  • 標準LANインフラに接続

このシリーズの製品

モデル幅 x 奥行き x 高さ(mm)重量(kg)動作温度範囲(°C)電源範囲製品シートユーザーマニュアル
Rotem Trio Swine323 x 141 x 40711-10 to +50 100 - 240 VAC
Rotem Trio Poultry323 x 141 x 4074.30 to 50100 - 240 VAC

CO2センサ

センサ

水量計

センサ

電力ライン保護製品

コントローラーと自動化アクセサリ

調光器

コントローラーと自動化アクセサリ

リピータ

コントローラーと自動化アクセサリ

非常用照明・サイレン

コントローラーと自動化アクセサリ

通信インフラ

コントローラーと自動化アクセサリ

無線周波数送信器

コントローラーと自動化アクセサリ

RSU-2/HUB-4

コントローラーと自動化アクセサリ

サイロスケール - RJB接続箱

コントローラーと自動化アクセサリ

モデルダウンロードのリンク
TRIO Swine Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116889.pdf設置マニュアルスペイン語表示
TRIO Swine Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116887.pdf設置マニュアルポルトガル語表示
TRIO Swine Installation Manual IT R1.2 V5.01.18 116885.pdf設置マニュアルイタリア語表示
TRIO Swine Installation Manual RU R1.1 V5.0.18 116879.pdf設置マニュアルロシア語表示
TRIO Swine Installation Manual DK Rev 1.2 V5.0.18 116883.pdf設置マニュアルデンマーク語表示
TRIO Swine Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116891.pdf設置マニュアルスウェーデン語表示
TRIO Swine Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116877 B.pdf設置マニュアル中国語 (簡体字)表示
TRIO Poultry Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116895.pdf設置マニュアルスペイン語表示
TRIO Poultry Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116898.pdf設置マニュアルポルトガル語表示
TRIO Poultry Installation Manual IT R1.2 V5.0.18 116896.pdf設置マニュアルイタリア語表示
TRIO Poultry Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116893.pdf設置マニュアル中国語 (簡体字)表示
TRIO Poultry Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116897.pdf設置マニュアルスウェーデン語表示
TRIO Poultry Installation Manual EN R3.2 V8.3.13 116894.pdf設置マニュアル英語表示
TRIO Swine Installation Manual EN R3.1 V8.3.13 116874.pdf補足マニュアル英語表示