Would you prefer to visit the website in this country and language?

アンモニアセンサ

アンモニアセンサは、連続的かつ長期的なアンモニア測定を可能にします。このセンサはPlatinum Pro/Touch、Rotem Pro/One、Trioコントローラと連動し、一定の0~10Vの出力信号を介してリアルタイムデータを提供します。

Highlights

  • ハンガークリップで舎に簡単に配置
  • ステータスLEDが装置の動作モードを表示
  • 高レベルのアンモニアを処理する専用の換気プログラム
  • 温度または湿度の変化はセンサに影響しません
  • リアルタイムのモニタリングにより、より効率的な環境制御とアンモニアの蓄積の防止が可能
  • 家畜小屋や鶏舎の清掃時に簡単な取り付けと取り外しが可能

    このシリーズの製品

    モデル
    アンモニアセンサー100 x 50 x 2000.50 to 50

    モデルタイプ言語ダウンロードのリンク
    Ammonia Sensor EN R2.0 16660.pdfAssemblyInstruction英語表示
    Ammonia Sensor CN R1.3 116835.pdfAssemblyInstruction中国語 (簡体字)表示