Would you prefer to visit the website in this country and language?

Saturn ONE

ムンタースSaturn ONEシリーズは、動物福祉と持続可能性を向上させながら、優れた家畜の成長と収量を達成します。

Highlights

  • 複合材料の最適化されたコンベア形状
  • 少ない可動部品が、メンテナンス時間とコストを削減
  • 滑らかな内部ハウジングがエアフロー効率を向上
  • 騒音を低減し、室内環境を改善
  • E-lineは電力コストを最大50%削減
  • アンチグラビティシャッター (AGS、特許取得済)

このシリーズの製品

モデル製品シートユーザーマニュアル
Saturn ONE1400Ac, Ec120表示

モデルタイプ言語ダウンロードのリンク
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionドイツ語表示
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstruction英語表示
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionフランス語表示
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionイタリア語表示
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionポルトガル語表示
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionスペイン語表示
Saturn extraction fans-BR-EN-202404brochure英語表示
E-line-BR-EN-202504brochure英語表示