TURBOdek
ムンタースのTURBOdek蒸発冷却媒体は、ガスタービンの吸気口を冷却することで、より多くの電力生産を可能にします。セルロース媒体(特許取得済)を使用してガスタービンの性能を最適化することで、ガスタービンの出力と効率を最大20%向上させると同時に、燃料消費量を削減できます。
Highlights
- タービン出力を最大20%向上
- ガスタービンやその他の機器を保護
- 排気ガスの削減
- 容易な洗浄とメンテナンス
- 高い強度と耐久性
- 媒体の長い耐用年数
- GREENGUARD Gold認証取得
このシリーズの製品
モデル | 製品シート |
---|---|
TURBOdek | 表示 |
モデル | タイプ | 言語 | ダウンロードのリンク |
---|---|---|---|
TURBOdek-PS-EN-202202 | productsheet | 英語 | 表示 |