構造化充填物
ME-II構造化充填物
ムンタースME-II構造化充填物は、物質移動アプリケーションにおける効率的な気液分離、低圧力損失、一貫したスループットを実現します。表面積や波形クリンプサイズをカスタマイズすることで、性能を最適化できます。この充填物は、費用対効果に優れた効果的な分離を可能にします。
Highlights
- 予測可能なスループット
- 低圧力損失
- 優れた効率
- 高い柔軟性
- ターンダウン比の向上
このシリーズの製品
モデル | 特定表面積(m2/m3) |
---|---|
ME-II 65 | 65 |
ME-II 125 | 125 |
ME-II 170 | 170 |
ME-II 200 | 210 |
ME-II 250 | 250 |
ME-II 350 | 350 |
ME-II 500 | 500 |
ME-II 750 | 750 |
- 高スループット(タイプ「X」)または標準(タイプ「Y」)