ランダム充填物
Tierceリング
ムンタースのTierceリングは、気液の物質移動を改善し、タワーの容量を向上させます。アスペクト比3:1(高さ:直径)、周辺部がフレア形状のランダムタワー充填物は、蒸留、吸着、ストリッピングなどのアプリケーションの性能を向上させます。
Highlights
- プロセスパフォーマンスの最適化
- 充填塔の歩留まり向上
- 費用対効果が高く、予測可能なスループット
- 不均一な気液分配
- 均一な気液分配
このシリーズの製品
モデル | 表面積(m2/m3) | 空隙率(%) |
---|---|---|
Tierceリング # 1 | 250 | 96 |
Tierceリング # 1.5 | 190 | 96 |
Tierceリング # 2 | 150 | 97 |
Tierceリング # 2.5 | 125 | 97 |
Tierceリング # 3 | 102 | 98 |