Would you prefer to visit the website in this country and language?

ポータブル除湿機

ComDry NX

ムンタースは、Modbusとハードワイヤ通信を含む新しいコントローラを備えた、完全アップグレードのムンタースComDry NXシリーズを自信を持って発表します。これは、優れた乾燥能率、軽量設計、ほとんどの競合他社よりも20%高いエネルギー効率を備えた、非常に信頼性が高いポータブル除湿機シリーズです。すべてのユニットは、グラフィックディスプレイ、強力な駆動モーター、AirCワイヤレス接続、サービスアラート、kWhメーターを備えたプラグアンドプレイ対応制御システムを特徴とします。これらのクラス最高の除湿機は、さまざまな用途で完璧な環境を作り出します。

Highlights

  • コンパクトで軽量
  • Modbusを搭載した高度なコントローラー
  • 湿度および温度センサ
  • kWhおよび時間カウンター
  • 優れたエネルギー効率
  • ムンタースAirCワイヤレスリモートコントロールとセンサーのオプション

このシリーズの製品

モデル幅 x 奥行き x 高さ(mm)重量(kg)動作温度範囲(°C)最大空気流量(m3/h)製品シートユーザーマニュアル
ComDry NX M190Y445 x 270 x 38111-20 to +40190
ComDry NX M210X445 x 270 x 57114.3-20 to +40210
ComDry NX M160L445 x 270 x 57115.60 to +40150
ComDry NX M170L445 x 270 x 57115.70 to +40150

モデルタイプ言語ダウンロードのリンク
ComDry NX M190Y-PS-PT-BR-202412productsheetポルトガル語表示
ComDry NX M190Y-PS-PL-202412productsheetポーランド語表示
ComDry NX M210X-PS-PT-BR-202412productsheetポルトガル語表示
ComDry NX M210X-PS-PL-202412productsheetポーランド語表示
ComDry NX M160L-PS-PT-BR-202412productsheetポルトガル語表示
ComDry NX M160L-PS-PL-202412productsheetポーランド語表示
ComDry NX M170L-PS-PT-BR-202412productsheetポルトガル語表示
ComDry NX M170L-PS-PL-202412productsheetポーランド語表示