ポータブル除湿機

MCS

The Munters MCS desiccant dehumidifier effectively removes moisture from the air in open system applications in small industrial, commercial and residential spaces, such as minor archives, containers, waterworks, supply depots, vehicles and defense applications.

優れた特徴

  • High efficiency dehumidification at -20°C/+40°C
  • Robust, reliable and energy-efficient
  • Minimal footprint
  • Easy to maintain
  • Advanced, user-friendly control
  • Integrated temperature control alert

このシリーズの製品

モデル幅 x 奥行き x 高さ(mm)製品シートユーザーマニュアル
MCS300400 x 400 x 605

モデルダウンロードのリンク
MCS300-PS-SV-200912製品シートスウェーデン語表示
MCS300-PS-EN-200912製品シート英語表示
MCS300 Accessories-PS-DA-202011製品シートデンマーク語表示
Filterbox MCS300-PS-DA-202011製品シートデンマーク語表示
MCS300 C300-PS-DA-201201製品シートデンマーク語表示
MCS300-PS-DA-201006製品シートデンマーク語表示