제습 장비의 유지보수 및 수리
유지보수 및 수리 - 믿고 맡기세요
기술 지원부터 Munters 정품 부품, 예정된 유지보수 방문 및 현장 수리 서비스에 이르기까지, 고객이 필요로 하는 서비스가 무엇이든지 글로벌 서비스 팀이 도움을 드릴 수 있습니다. 순정 예비 부품의 효율적인 유통을 위해 제조 시설을 활용하고 있으며, 글로벌 지원을 제공하기 위해 전략적으로 배치된 강력한 Munters 서비스 기술자 네트워크를 보유하고 있습니다.
제공 중인 유지보수 및 수리 서비스
- 예방 유지보수 방문
- Munters 정품 부품
- 서비스 키트
- 로터 성능 점검
- 로터 교체
- 에너지 최적화 평가

예방 유지보수 방문
예방 유지보수 방문은 Munters 서비스 계약의 핵심 구성 요소이지만 요청에 따라 일회성으로도 제공됩니다. Munters 서비스 기술자는 현장 방문 중에 장비를 검사하고 설계 사양 및 요구사항과 비교해 성능 이상을 감지합니다. 또한 소모품 교체와 같은 표준 예방 유지보수 작업을 수행합니다. 방문 후에는 원치 않거나 예기치 않은 가동 중단으로부터 시설을 보호하기 위한 권장 사항과 함께 장비의 효율성을 다룬 상세한 서비스 보고서를 받게 됩니다.

Munters 정품 부품
엄선된 재료로 제작된 모든 Munters 정품 부품은 Munters의 높은 기준에 따라 설계되었으며, 모든 부품이 사양을 충족하거나 초과하는지 사내 전문가의 검사를 통해 확인받았습니다.

서비스 키트
Munters 제습기 및 공기 처리 시스템의 일부 부품은 최적의 성능을 유지하기 위해 정기적인 교체가 필요한 소모품입니다. 서비스 키트는 장비 정비에 필요한 모든 것을 현장에서 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

로터 성능 점검
데시칸트 로터는 모든 제습 시스템의 핵심입니다. 원하는 작동 조건을 유지하려면 로터가 특정 용량으로 작동해야 합니다. 데시칸트 로터를 잘 관리하고 정기적으로 모니터링하면 제습기의 수명이 연장되어 매년 이상적인 기후를 유지할 수 있습니다. 숙련된 기술자가 로터 성능 점검 시 독점 소프트웨어를 사용하여 장치 성능의 예상 값을 측정하고 계산합니다. 그렇게 함으로써 설계 사양에 명시된 값과 비교하여 시스템의 제습 용량을 평가한 후 최적의 시스템 성능을 보장할 수 있습니다.
아트 센터에는 목재와 유리 또는 적절한 온도와 습도를 요구하는 다양한 소재로 제작된 아름다운 물건이 많이 있습니다. Munters 서비스는 적절한 기후 요구사항을 충족합니다.
Johan Nygren, 기술 및 보안 책임자
Spritmuseum

Munters 수명 주기 관리
오랜 수명 동안 Munters 장비는 네 가지 수명 주기 단계를 거칩니다. 단계와 관계없이 당사의 서비스 제품과 솔루션은 최적의 운영과 성능을 보장합니다. 설치부터 철저한 예방 유지보수와 업그레이드에 이르기까지 모든 것을 제공하며, 장비 교체 시기가 도래했을 때 최적의 교체 솔루션을 설계하는 데 도움을 드립니다.