올바른 기후 조성

습도는 산업, 사무실 및 상업용 건물의 실내 환경에 큰 영향을 미칩니다. 산업용 가습은 건물 내부 업무 효율과 거주자의 건강 및 성능을 개선하는 데 도움이 됩니다. 적합한 습도 수준은 건강에 미치는 부정적인 영향을 최소화하고 생산성과 품질을 개선하며 에너지 효율을 극대화할 수 있습니다.

산업, 상업 및 다중이용시설마다 바람직한 실내 습도는 서로 다릅니다. 산업 공정, 생산, 마감 후 처리, 표면 처리, 예술품 보존, 서버/컴퓨터실 모두 습도 제어가 필요합니다.
Munters는 선도적인 산업용 가습기 제조업체입니다. 당사는 지속 가능한 에너지원으로 구동되는 에너지 효율적인 솔루션을 개발합니다. Munters의 발전된 산업용 가습 솔루션은 건강하고 생산적이며 환경 친화적인 실내 환경을 조성합니다.

리소스

알맞은 습도를 위한 두 가지 기술

연중 내내 완벽한 기후

계절이 바뀌면 습도도 바뀝니다. 겨울철에는 습도가 낮아져 공기 중 습도가 적절히 유지되지 않는 경우 피부 건조, 눈 가려움증 및 목 자극을 유발합니다. 습한 여름철 공기는 박테리아와 곰팡이 증식을 유발하여 생산성을 저해하고 공기 중 미생물과 오염 물질을 건물 전체에 퍼뜨릴 수 있습니다.

Munters는 일 년 내내 모든 요구사항을 충족하는 솔루션을 제공하는 이상적인 기후 조절 파트너입니다. Munters 기후 조절 솔루션은 건강, 안전 및 최대 생산성을 보장하기 위해 최적의 실내 기후를 제공합니다.

습도 제어에 대해 자세히 알고 싶으신가요?

실내 환경의 습도를 조절하여 건강을 증진하고, 자재를 보존하며, 장비가 제대로 작동하도록 하는 방법을 알아보세요. Munters 백서에서 자세한 이야기를 읽어보세요.

"가장 마음에 들었던 점은 단순함이었어요. 최소한의 유지보수가 필요한 사용하기 쉬운 시스템입니다."

Torvald Östensson, CEO

Umpac

제품 - 가습

FA6

직접 기화식 냉각기 및 가습기

FlexLine

스팀 가습기

FlexLine Plus & Process

스팀 가습기

GLASdek GX30 및 GX35

기화식 매트

Munters 가습 서비스

Munters는 인쇄소에서 박물관 및 저장 시설에 이르기까지 다양한 응용 분야에 맞춤화된 고급 가습 솔루션을 제공합니다. 당사의 기후 조절 시스템은 뛰어난 효율성과 안정성을 통해 정밀한 습도 수준을 보장하여 에너지 소비를 최소화하면서 가동 시간을 극대화합니다. 당사의 전문가들은 효율성과 수명을 우선시하여 정기적인 세척 및 구성품 교체를 포함하는 사전 예방적 유지보수 계획을 제공합니다. 예방적 접근 방식을 통해 가습 시스템의 수명을 연장하고 비용이 많이 드는 수리 위험을 최소화할 수 있습니다.

가습 지원

Munters와 협력하여 완벽한 습도 제어를 달성하는 데 있어 최고의 지원을 받으세요. 수십 년간의 경험을 바탕으로 당사의 전담 팀은 기후 조절 솔루션 선택에서 최고 장비 성능 보장에 이르기까지 맞춤형 지침 및 지원을 제공합니다. 당사는 특히 저장 시설 및 박물관과 같은 민감한 환경에서의 안정적인 습도 유지가 얼마나 중요한지 인식하고 있습니다. 당사의 지원 서비스에는 효율적인 운영을 유지하고 실내 공기질과 전반적인 편안함을 향상시키기 위한 정기적인 유지보수가 포함됩니다. 종합적인 지원을 제공하고 실내 환경을 개선하는 Munters를 믿고 맡겨보세요.