Would you prefer to visit the website in this country and language?

기화식 가습 및 냉각

최적의 실내 기후 확보

Munters 기화식(단열식) 가습 및 냉각 솔루션은 산업, 사무실 및 상업용 건물의 실내 환경을 유지하는 데 도움이 됩니다. 정전기 및 먼지 관련 문제를 방지하기 위해 올바른 상대 습도 수준을 유지하면 건물 거주자의 건강을 보장할 수 있습니다. 기화식 가습 및 냉각 시스템을 사용하면 온도 및 상대 습도 제어를 개선하고 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.

Munters 솔루션

  • 생산 품질 향상 및 생산 불량률 최소화
  • 더 건강한 실내 기후 조성
  • 정밀한 온도 및 상대 습도 확보
  • 일부 응용 분야의 운영 비용 절감

최적의 습도를 위한 지속 가능한 방법

Munters는 에너지 효율적인 기화식 가습 솔루션을 개발하고 제조하는 글로벌 선도업체입니다. 당사의 위생적인 기후 조절 솔루션은 지속 가능한 에너지원으로 구동됩니다. Munters 기화식 가습기 및 냉각기는 자연 증발 과정을 가속화하여 건강하고 생산적이며 지속 가능한 실내 환경을 조성합니다.

인증된 안전성

레지오넬라

레지오넬라는 수중 환경에서 번식하는 박테리아군에 해당합니다. 또한 냉각탑, 기화식 응축기 및 기타 용수 기반 시스템과 같은 산업 환경에도 존재할 수 있습니다. 레지오넬라는 적절히 통제하지 않으면 빠르게 증식하여 공기 중에 퍼질 수 있습니다. 레지오넬라에 오염된 에어로졸을 흡입하면 인간의 건강에 상당한 위험을 초래하며, 레지오넬라증으로 이어질 수 있습니다. 현재 52종의 레지오넬라가 확인되어 있습니다.

자세히 알아보기

GREENGUARD 골드 인증

사람들이 하루 중 90% 이상의 시간을 실내에서 보낸다는 사실을 알고 계셨나요? 실내 공기 오염의 주요 원인이 건축 자재와 가구에서 방출되는 화학 물질에서 비롯된다는 사실을 알게 된다면 놀라실 것입니다. 이러한 이유로 Munters는 독립 기관인 UL로부터 GREENGUARD 골드 인증을 받은 CELdek® 및 GLASdek® 기화식 냉각 패드 및 가습 패드를 자랑스럽게 선보입니다.

자세히 알아보기

서비스 방식

기화식 가습 및 냉각 시스템은 공기에 물 분자를 추가하여 상대 습도를 높이고 온도를 낮추는 공정을 사용합니다. 특정 응용 분야에 따라 더 높은 습도 레벨 달성 또는 온도 감소를 목표로 할 수 있습니다.

냉각 수익 계산하기

Munters GLASdek GX40 고성능 기화식 패드를 다른 업계 표준 브랜드와 비교하여 연간 및 10년 동안의 투자금액 및 발생 비용을 확인해 보세요.

연중 기후 조절 필요

처리되는 실내 공기는 실외에서 유입되기 때문에 계절이 바뀌면 실외와 실내의 습도도 달라집니다. 겨울철에는 실내 습도가 낮아져 적정 습도가 유지되지 않으면 피부 건조, 눈 가려움증, 목 자극을 유발할 수 있습니다. 다습한 여름철 공기는 처리가 이루어지지 않으면 박테리아와 곰팡이를 유발하여 공기 중 미생물과 오염 물질을 건물 전체에 퍼뜨릴 수 있습니다.