디지털 온실 기후 조절 시스템

디지털 제어 시스템으로 첨단 온실 관리의 영역으로 나아가세요. 최적의 식물 성장을 위해 온실 환경의 모든 측면을 미세 조정할 수 있는 기술에 대해 알아보세요.

Munters Green Climate Controller를 통한 환기 최적화
Munters Green Climate Controller를 사용하면 온실에서 완벽한 공기 흐름을 쉽게 달성할 수 있습니다. 환기 및 순환을 정밀하게 제어하는 스마트 시스템을 제공합니다. 환기구를 관리하고 공기 순환을 제어하며 환경 트리거에 따라 제어를 최적화할 수 있습니다. 실시간 조정을 통해 식물은 일정한 공기 흐름을 누리며 가장 건강한 환경에서 활발히 생육할 수 있습니다. 단일 온실부터 최대 50개의 구역으로 구성된 네트워크까지 환기 관리를 쉽게 할 수 있게 해주는 컨트롤러입니다. Green Net과 연동해 원격 제어, 구성, 성능 분석을 해보세요.
기후의 모든 측면을 모니터링하는 센서

추운 지역을 위한 온실 온도 관리
Munters Green Climate Controller는 온실 난방에 있어서 이상적인 솔루션입니다. 해당 시스템은 난방 온/오프 및 용수 난방 네트워크 옵션을 갖춘 고급 난방 제어 기능을 제공합니다. 컨트롤러의 알고리즘을 사용하여 난방 네트워크를 업그레이드하면 정밀한 계산, 성능 및 에너지 효율을 유지할 수 있습니다. 구역당 최대 5개의 온수 난방 네트워크를 설정할 수 있어 정확한 요구 사항에 맞게 난방을 조정할 수 있습니다. Green Climate Controller는 묘목에 필요한 완벽한 온도를 유지해야 하는 경우나 추운 계절에 난방이 필요한 경우나 식물이 왕성하게 생육할 수 있도록 합니다.
온실 기후 및 관수 컨트롤러

정밀 냉각 기술을 통한 쾌적한 온도 유지
Munters Green Climate Controller로 급격한 온도 상승에 대처하고 온실에 이상적인 환경을 조성하세요. 냉각 솔루션에 탁월한 시스템입니다. 미스트, 팬, 냉각 패드, 차광을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 온도, 상대 습도(RH), 가상 개인 데이터베이스 트리거에 의한 PID 제어는 효율적인 냉각을 보장합니다. 구역당 최대 8개의 미스트 밸브와 8단계의 팬으로 폭염 중에도 온실을 쾌적하고 시원하게 유지할 수 있습니다. 단순히 온도만 관리하는 것이 아니라 식물이 왕성하게 생육하는 데 필요한 조건을 제공하는 것이 중요합니다.
이 컨트롤러를 Munters Green Net과 연동하여 원격 제어, 구성, 성능 분석을 통해 온실 기후를 완벽히 조화롭게 유지하세요.

대규모 온실 운영을 위한 기후 조절
대규모 농업 기업의 요구를 충족하도록 설계된 Munters 기후 조절 시스템은 온실 환경의 모든 측면을 탁월하게 제어합니다.
대규모 기업의 주요 장점 중 하나는 확장성입니다. 최대 50개의 기후 구역을 관리할 수 있는 Green Climate Controller는 광범위한 온실 네트워크 전반에 걸쳐 균일한 환경을 유지할 수 있도록 합니다. 변화하는 기상 패턴에 대한 실시간 대응, 고급 데이터 분석 및 Green Net을 사용한 원격 구성을 통해 온실 관리자가 대규모로 자원 사용과 작물 성장을 최적화할 수 있도록 지원합니다.