육계 농장을 위한 환기 솔루션
육계 하우스의 건강한 환경을 유지하고 최적의 공기질, 온도 및 습도를 보장하기 위해서는 효과적인 환기가 필수적입니다. Munters 는 배기 팬, 히터, 기화식 냉각 패드, 순환 팬, 센서, 컨트롤러를 포함한 광범위한 환기 시스템을 통해 완전한 기후 조절 기능을 제공하고 육계 하우스의 고유한 요구 사항을 충족해 드립니다. 적절한 환기의 이점과 사용 가능한 시스템 유형에 대해 알아보고 Munters가 닭의 건강, 활동성 및 수익성 개선을 위해 육계 하우스 기후 관리를 최적화 하는 데 어떤 도움을 드릴 수 있는지 알아보세요.

육계 하우스 환기의 중요성
적절한 환기는 닭에게 건강하고 쾌적한 환경을 유지하는 데 중요한 역할을 하므로 육계 하우스에는 필수적입니다. 환기 시스템은 외기 순환을 촉진하고 과도한 열, 습도 및 유해 가스를 제거하며 질병의 위험을 줄여줍니다.
공기질을 향상하고 온도와 습도를 제어함으로써 최적의 가금 성장, 사료요구율 최적화, 전반적인 동물 복지를 지원합니다
Munters 환기 솔루션을 사용하면 닭의 활동성을최대화하고 더 건강한 육계 하우스를 보장하는 최적의 환경을 조성할 수 있습니다.
실시간 육계 하우스 환기 제어
효율적인 환기 시스템의 핵심은 신뢰할 수 있고 지능적인 컨트롤러입니다. Munters의 클라우드 연결 디지털 기후 조절기인 Trio는 육계 하우스 환경을 정밀하게 모니터링하고 제어합니다. Trio를 사용하면 온도, 습도, 환기 속도 및 닭이 느끼는 쾌적함과 성능에 중요한 기타 매개변수를 쉽게 관리할 수 있습니다.
Trio의 고급 기능에는 실시간 데이터 분석, 원격 액세스, 자동 조정 기능이 포함되어 있어 육계 하우스가 항상 최적의 상태를 유지할 수 있도록 도와줍니다. Trio를 환기 시스템에 통합하면 제어 및 효율성이 향상되어 가금의 건강이 개선되고 에너지 소비가 감소하며 수익성이 증가합니다.

육계 농장의 환기를 개선하는 방법
육계 농장의 환기를 개선하려면 종합적인 접근 방식이 필요합니다. Munters는 공기 흐름과 공기질을 개선하기 위해 특별히 설계된 다양한 제품을 제공합니다. 당사의 배기 팬은 폐기물, 냄새 및 과도한 수분을 효율적으로 제거하며, 순환 팬은 육계 하우스 전체에 균일한 공기 이동을 보장합니다. 또한공기 유입구는 외기 흡기를 제어하여 온도 변화를 방지하고 최적의 공기 흐름 패턴을 유지합니다.
이러한 환기 제품을 시스템에 포함하면 효과적으로 공기 교환, 고온 스트레스 방지, 암모니아 수치 최소화 및 전반적으로 닭에게 쾌적함을 제공하고 생산성을 개선할 수있습니다 .
최첨단 환기를 통한 육계 농장 발전

고온 및 저온 기후를 위한 환기
육계 농장은 다양한 기후 환경에 대응할 수 있는 환기 솔루션을 필요로 합니다. Munters는 고온 및 저온 기후 모두에 적합한 특수 시스템을 제공합니다.
이러한 시스템을 당사의 환기 제품 및 지능형 컨트롤러와 결합하면 외부 기상 조건에 관계없이 완벽한 기후 조절을 달성하고 최적의 가금 성장과 활동성을 촉진하는 환경을 조성할 수 있습니다. .

불충분한 공기 흐름이 육계에 미치는 영향
육계 하우스의 공기 흐름이 불충분하면 닭의 건강과 활동성에 여러 악영향을 미칠 수 있습니다. 환기가 충분하지 않으면 높은 암모니아 수치, 열악한 공기질, 고온 스트레스, 질병 위험 증가, 사료 효율성 악화, 습기 축적, 불균일한 온도 분포, 높은 폐사율, 호흡기 문제, 도체 품질 저하 등이 발생할 수 있습니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 Munters는 주요 환경 매개변수를 실시간으로 모니터링하고 조절할 수 있는 디지털 센서 및 컨트롤러를 제공합니다. 적절한 공기 흐름과 환기를 보장하면 이러한 문제를 완화하여 보다 건강한 육계 하우스 환경을 조성할 수 있습니다.