배기 공기 청정기
Lavamatic
Munters Lavamatic 드럼 워셔로 양계장 및 돈사의 배기 공기 중 먼지와 암모니아 배출을 줄이세요. 돈사의 경우 바이오 스테이지를 추가하여 악취를 저감할 수 있습니다. 이 완전한 사전 제작 모듈은 2가지 크기(50,000 m3/h 및 100,000 m3/h)로 제공되며 축산 농가가 환경 규정을 준수할 수 있도록 도와줍니다.
Highlights
- 암모니아 배출 80% 이상 감소
- 배기 공기 내 모든 분진을 최대 90%까지 제거
- 악취를 <300 GE/m3까지 저감
- 낮은 에너지 소비 및 높은 작동 안전성
- 간편한 유지 보수 및 세척
- 독특한 회전식 세척 드럼
같은 시리즈 제품
모델 | 제품 시트 |
---|---|
Lavamatic | 보기 |