휴대용 제습기
ComDry NX
Munters는 Modbus 및 하드와이어 통신을 포함한 새로운 컨트롤러로 완전히 업그레이드된 Munters ComDry NX 시리즈를 자랑스럽게 소개합니다. 탁월한 건조 용량, 경량 설계 및 대부분의 경쟁제품보다 20% 더 높은 에너지 효율을 갖춘 매우 신뢰할 수 있는 휴대용 제습기 제품군입니다. 모든 장치는 그래픽 디스플레이, 강력한 구동 모터, AirC 무선 연결, 서비스 알림 및 kWh 미터를 갖춘 플러그 앤 플레이 제어 시스템을 갖추고 있습니다. 이 동급 최고의 제습기는 다양한 응용 분야에서 완벽한 환경을 조성합니다.
주요 특징
- 소형 및 경량성
- Modbus를 갖춘 고급 컨트롤러
- 습도 및 온도 센서
- kWh 및 기타 시간 카운터
- 에너지 효율
- Munters AirC 무선 원격 제어 및 센서 옵션
같은 시리즈 제품
| 모델 | W x D x H (mm) | 중량(kg) | 작동 온도 범위(°C) | 최대 풍량(m3/h) | 제품 시트 | 사용 설명서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ComDry NX M190Y | 445 x 270 x 381 | 11 | -20 to +40 | 190 | ||
| ComDry NX M210X | 445 x 270 x 571 | 14.3 | -20 to +40 | 210 | ||
| ComDry NX M160L | 445 x 270 x 571 | 15.6 | 0 to +40 | 150 | ||
| ComDry NX M170L | 445 x 270 x 571 | 15.7 | 0 to +40 | 150 |