Would you prefer to visit the website in this country and language?

휴대용 제습기

MG

Munters MG 건식 제습기로 안정적인 습도 제어를 수행하세요. Munters에서 제공하는 제품 중 가장 작은 크기의 휴대용 제습기입니다. 산업, 상업, 주거 환경에서 어떤 온도에서도 습도를 제어할 수 있는 긴 사용 수명과 첨단 제습 기술을 결합한 제품입니다.

Highlights

  • -20°C/+40°C에서 효율적인 제습
  • 휴대성 및 경량성
  • 높은 비강도
  • 충격 및 진동에 강함
  • 유지 보수 용이
  • 공기질에 대한 품질 보증

같은 시리즈 제품

모델총 출력(kW)제품 시트사용 설명서
MG500.435
MG900.74

모델유형언어다운로드 링크
Rinkven-CS-FR-201805Case study프랑스어보기
Rinkven-CS-NL-201805Case study네덜란드어보기
Orford museum-CS-DE-201807Case study독일어보기
Orford museum-CS-PL-2018Case study폴란드어보기
Orford museum-CS-EN-202111Case study영어보기
TOPtoTOP-CS-EN-202102Case study영어보기

Case studies