Would you prefer to visit the website in this country and language?

제습 시스템

MX² Plus Climate System

Munters MX2 Plus Climate System 시리즈는 독립형 건식 제습기 시스템으로 구성됩니다. 중간 규모의 시설과 민감한 공정 및 에너지 효율적인 온도 및 습도 제어가 필요한 산업 응용 분야에서 실내 기후를 조절합니다.

Highlights

  • 생산 용량 증가
  • 제품 품질 개선
  • 공정 위생 확보
  • 제품 안전성 향상
  • 에너지 효율
  • 간편한 설치
  • 신뢰할 수 있는 단일 파트너

같은 시리즈 제품

모델정격 풍량 범위(m³/h)사용 설명서
MX² Plus Climate System3000 - 9500

  • 맞춤 가능한 사전 및 사후 처리
  • 연결성
  • 이슬점 센서
  • 에너지 효율 퍼지(EEP)
  • 에너지 복원 퍼지(ERP)
  • 필터 M5, G4, G4/F7 조합
  • 단열(포함 또는 미포함)
  • 패널 장착
  • 사전 냉각 코일 모듈
  • 처리 팬
  • 시스템 바이패스
  • 시스템 컨트롤러
  • 재생(가스, 전기, 증기)
  • 스테인리스 스틸 또는 아연 도금 스틸과 같은 다양한 소재(독립형만 해당)로 제공 가능

모델유형언어다운로드 링크
MX2 Plus-BR-ES-201604brochure스페인어보기
MX2 Plus-BR-SV-201510brochure스웨덴어보기
MX2 Plus-BR-FR-201512brochure프랑스어보기
MX2 Plus-BR-EN-201511brochure영어보기
MX2 Plus-BR-NL-201604brochure네덜란드어보기
MX2 Plus-BR-IT-201604brochure이탈리아어보기