같은 시리즈 제품
모델 | 제품 시트 | 사용 설명서 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
양돈용 Rotem Trio | 323 x 141 x 407 | 11 | -10 to +50 | 100 - 240 VAC | ||
양계용 Rotem Trio | 323 x 141 x 407 | 4.3 | 0 to 50 | 100 - 240 VAC |
모델 | 유형 | 언어 | 다운로드 링크 |
---|---|---|---|
TRIO Swine Installation Manual EN R3.1 V8.3.13 116874.pdf | AdditionalManual | 영어 | 보기 |
TRIO Swine Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116889.pdf | InstallationManual | 스페인어 | 보기 |
TRIO Swine Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116887.pdf | InstallationManual | 포르투갈어 | 보기 |
TRIO Swine Installation Manual IT R1.2 V5.01.18 116885.pdf | InstallationManual | 이탈리아어 | 보기 |
TRIO Swine Installation Manual RU R1.1 V5.0.18 116879.pdf | InstallationManual | 러시아어 | 보기 |
TRIO Swine Installation Manual DK Rev 1.2 V5.0.18 116883.pdf | InstallationManual | 덴마크어 | 보기 |
TRIO Swine Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116891.pdf | InstallationManual | 스웨덴어 | 보기 |
TRIO Swine Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116877 B.pdf | InstallationManual | 중국어(간체) | 보기 |
TRIO Poultry Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116895.pdf | InstallationManual | 스페인어 | 보기 |
TRIO Poultry Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116898.pdf | InstallationManual | 포르투갈어 | 보기 |
TRIO Poultry Installation Manual IT R1.2 V5.0.18 116896.pdf | InstallationManual | 이탈리아어 | 보기 |
TRIO Poultry Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116893.pdf | InstallationManual | 중국어(간체) | 보기 |
TRIO Poultry Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116897.pdf | InstallationManual | 스웨덴어 | 보기 |
TRIO Poultry Installation Manual EN R3.2 V8.3.13 116894.pdf | InstallationManual | 영어 | 보기 |