컨트롤러 및 자동화 액세서리
온도 조절기
RDT-5는 컨트롤러와 함께 작동하거나 독립형으로 작동하는 5단계 디지털 온도 조절기입니다(자체 온도를 사용한 백업 시스템 활성화).
주요 특징
- 현재 사육 일수 및 목표 설정점에 대한 자동 연계
- 5개의 독립형 온도 조절기
- 각 단계를 백업 냉방 또는 난방 작동으로 설정 가능
- 10점 및 10일 온도 곡선
- Platinum 컨트롤러를 통해 또는 RDT-5 UI에서 직접 프로그래밍 가능
- 컨트롤러와 독립적으로 작동하여 백업 시스템 필요 시 구동
- 장치를 실행하는 데는 소프트웨어가 필요하지 않으며 구성 시에만 필요
같은 시리즈 제품
| 모델 | 사용 설명서 |
|---|---|
| RDT-5 |
| 모델 | 다운로드 링크 | ||
|---|---|---|---|
| RDT-5 Triple Phase EN R1.4 116343 MUR.pdf | 사용 설명서 | 영어 | 보기 |