습도 감소를 통한 효율성 향상 및 유지보수 비용 절감
과도한 습도는 건설 및 인프라 산업의 고질적인 문제입니다. 건설 및 인프라용 Munters 솔루션은 건설 공정을 가속화하거나 이미 건설된 인프라를 양호하게 유지하기 위한 정확한 습도 수준을 보장합니다.
과도한 습도는 콘크리트 양생과 같은 공정에서 건설 속도를 늦추고 교량 파일링과 같은 기존 인프라에 부식, 곰팡이 등의 문제를 일으킬 수 있습니다. Munters는 에너지 효율적인 산업용 제습 분야의 글로벌 리더입니다. 건설 및 인프라에 적합한 습도 수준을 보장하는 솔루션을 제공합니다. 혁신적인 제어 플랫폼인 Munters AirC 및 연결 솔루션을 사용하여 컴퓨터 또는 스마트 장치에서 연결이 가능한 공기 처리 장비를 모니터링하고 관리할 수 있습니다.
건설 및 인프라 분야
건설 중 콘크리트 건조
콘크리트가 마르는 데 걸리는 시간이 길기 때문에 자연 건조 과정을 기다리는 것은 공사 지연을 유발할 수 있어 불가능한 경우가 많습니다. 콘크리트의 수분 함량 사양이 충족되지 않으면 다음 층을 시공할 수 없고, 실러를 도포할 수 없으며, 바닥재 하청업체도 공사를 진행할 수 없습니다. 이렇게 공사 지연이 연쇄적으로 일어나면 비용이 증가하고 완공 기한을 넘을 위험이 있습니다.
다양한 건축 자재 중에서 콘크리트는 가장 골치 아픈 습기 발생의 원인 중 하나입니다. 슬래브가 겉으로 보면 건조가 된 것 같다고 착각할 수 있습니다. 평균적인 주변 환경에서 밀폐된 건물 내에 타설된 콘크리트 슬래브는 월 약 1인치의 속도로 건조됩니다. 그러나 이마저도 일반화된 수치이며, 실제 건조 속도는 콘크리트 배치 재료(믹스 설계), 양생 절차, 주변 환경(실내외 온도 및 습도)에 따라 달라질 수 있습니다.
과도한 수분은 다음과 같은 몇 가지 문제를 일으킵니다.
- 표면으로의 수분 이동으로 인한 접착성 파절, 바닥재 변색, 코팅의 기포 발생.
- 주변 습도가 높게 유지됨에 따른 다른 자재의 곰팡이 증식. 슬래브에 설치된 바닥재의 초기 접착력 불량.
Munters의 제습 장치는 더 빠른 건축 공정을 위한 완벽한 환경을 제공합니다. 또한 혁신적인 제어 플랫폼인 Munters AirC와 연결 솔루션 덕분에 컴퓨터나 스마트 기기에서 연결이 가능한 건설 현장 제습기를 모니터링하고 관리할 수 있습니다.
Munters에 문의하여 건설 업계의 요구사항을 처리하도록 설계된 당사의 다양한 제품에 대해 알아보세요.
장점
- 건조 시간 단축
- 변색 및 곰팡이 발생 위험 감소
- 하청업체의 접근성 향상
- 실러의 접착력 향상
건조한 인프라 유지
대부분의 유형의 인프라는 필요한 강도를 제공하기 위해 강철에 크게 의존합니다. 안타깝게도, 강철 부품의 부식은 흔한 일이지만 항상 쉽게 발견되는 것은 아니기 때문에 구조적 고장, 환경 피해, 자본 투자 손실, 심지어 인명 피해로도 이어질 수 있는 위험이 크게 존재합니다.
그러나 건조한 공기는 부식을 크게 억제합니다. 습기는 볼트 녹, 철근 부식, 트러스 약화의 주요 원인입니다. 다시 말하면, 습도가 낮을수록 유지보수 필요성은 적어집니다.
Munters 제습 장치는 수분이 함유된 공기를 외부로 이동시키는 데 도움이 되므로, 예를 들어 교량 타워 내부의 공기를 건조하게 유지하여 부식을 늦출 수 있습니다. 또한 혁신적인 제어 플랫폼인 Munters AirC와 클라우드 기반 애플리케이션인 Connected Climate® 덕분에 컴퓨터 또는 스마트 장치에서 연결할 수 있는 제습기를 모니터링하고 관리할 수 있습니다.
Munters에 문의하여 인프라 산업의 요구 사항을 처리하도록 설계된 당사의 다양한 제품에 대해 알아보세요.
장점
- 부식 위험 감소
- 유지 보수 비용 절감
- 사용 수명 연장
제품 - 건설 및 인프라
사례 및 주요 특징
Munters 데시칸트 로터 - 내부가 중요합니다
Munters의 장점
전문성
Munters는 1955년 설립된 이래로 공기 처리 및 기후 조절의 미래를 새로 써나가고 있습니다. 당사는 적합한 솔루션을 제공할 수 있는 경험과 전문 지식을 갖추고 있습니다.
에너지 절약
특허받은 독점적인 혁신 기술로 에너지를 크게 절약하고 운영 비용을 절감해 드립니다.
지속 가능성
Munters를 선택하면 지속 가능성 목표를 달성하는 데 기여하는 자원 효율적인 기후 조절 솔루션을 얻을 수 있습니다.
신뢰성
Munters 기후 조절 기술은 광범위한 기후 조절 요구사항을 충족하는 안정적이고 비용 효율적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.
서비스
Munters의 서비스 솔루션과 제품은 현재와 미래에 필요한 기간 동안 최적의 운영과 성능을 제공합니다.