혁신적이고 미래 지향적인 기술

폭발적인 산업 성장과 급격한 기술 변화에도 안심하고 실내 환경을 제어하면서 데이터센터의 효율성을 높이세요. Munters의 노하우는 고객이 미래에 어떤 일이 닥쳐도 대비할 수 있는 혁신적인 데이터 센터 냉각 솔루션으로 앞서나갈 수 있게 합니다.

리소스

데이터 센터 분야

공기 냉각 시스템

고효율 서버실 및 데이터 센터 냉각 방법을 찾고 계십니까? 또는 현재 또는 향후에 액체 냉각을 도입할 계획이 있으신가요? 데이터 센터의 적정 온도와 최고 효율을 유지하기 위해 광범위한 냉각 장비 및 솔루션 포트폴리오를 활용하세요. 다년간 축적된 Munters의 제어 전문성을 활용하세요. 열을 효과적으로 제거하여 중요한 IT 장비가 제대로 작동하도록 합니다. 직접 및 간접 기화식 냉각 또는 건식 간접 냉각 및 분할 시스템 냉각 등 Munters는 신뢰할 수 있고 정확하며 에너지 효율적인 온도 및 습도 제어를 유지할 수 있는 기술과 제어 시스템을 갖추고 있습니다.

장점

  • 유연하고 효율적인 설계
  • 에너지 및 물 사용 저감
  • 안정적이고 일관된 실내 기후
  • 모듈식 및 고유연성
  • 최적의 실내 공기질
  • 안전하고 신뢰할 수 있으며 위생적
공기 냉각에 대해 더 알아보기

액체 냉각

액체 냉각은 데이터센터 소유자와 운영자가 냉각 에너지 소비를 줄이면서 고밀도 열 부하를 처리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 공랭 겸 액랭 하이브리드 냉각 방식이든 완전 액랭식 냉각이든, 에너지 효율적인 냉각 시스템을 선택하면 전력 사용량을 억제하는 데 도움이 됩니다. Munters는 전체 데이터 센터 또는 개별 서버실에 적합한 액체 냉각 시스템을 선택할 수 있도록 도와드립니다.

장점

  • 고밀도 장비와 호환
  • 공기 냉각보다 높은 에너지 효율
  • 광범위한 성능 범위
  • 모듈형 설계
  • 신속한 설치
  • 완전한 무수 시스템
액체 냉각에 대해 더 알아보기

가습

Munters의 에너지 효율적인 데이터 센터용 단열 증발식 가습으로 실내 기후를 최소 허용 습도 수준 이상으로 유지하세요. Munters 가습 솔루션을 사용하여 필수 데이터 센터 장비의 작동 및 가동 시간을 개선하세요. 이 간단하고 에너지 효율적인 시스템은 화이트 스페이스의 습도를 최적화합니다. 또한 너무 건조한 공기로 인한 중요 장비의 손상을 방지합니다. Munters가 데이터 센터의 공조 공간을 쉽게 가습할 수 있도록 도와드리겠습니다.

장점

  • 운영 및 가동 시간 개선
  • 에너지 효율적인 단열 설계
  • 대부분의 시설에 적합
  • 모듈식 및 고유연성
  • 간편하고 신뢰할 수 있음
가습에 대해 더 알아보기

열 재사용으로 지속가능성 전략 지원

데이터 센터에서 혁신적인 열 재사용 솔루션으로 새로운 기회를 창출합니다. 서버홀 열을 포집하여 지역 난방 시스템 또는 기타 지역 애플리케이션으로 이전하여 에너지 비용을 절감하고 지속가능성 목표를 달성하며 규제 표준을 준수할 수 있습니다.

코로케이션이든 하이퍼스케일이든 모든 유형의 데이터 센터에서 발생하는 열을 대기 중으로 방출하는 대신 환경에 긍정적인 영향을 미치는 귀중한 자원으로 재사용합니다. 데이터 센터는 지역 사회의 화석 연료 의존도를 줄임으로써 에너지 효율을 높이는 동시에 가정, 기업, 온실, 양식장 등에 따뜻함을 제공할 수 있습니다.

Munters의 엔지니어링 전문 지식, 첨단 냉각 기술 및 제어 시스템을 활용하여 데이터 센터를 최고 효율로 운영하고 열 재사용을 최적화하며 순환 경제를 지원합니다.

사례 Odense 데이터 센터

데이터 센터 폐열을 귀중한 자원으로 변환하여 도시 난방에 혁신을 일으키고 있는 글로벌 소셜 테크놀로지 기업에 대해 자세히 알아보십시오.

사례로 이동

장점

  • 에너지 비용 절감
  • 지속가능성 자격 증명 강화
  • 효과적인 탄소 발자국 저감
  • 지역 난방 및 기타 시설에 지속 가능한 에너지 공급
  • 지역 사회에 대한 선의 증진
열 재사용에 대해 더 알아보기

제어 시스템

특히 더 높은 랙당 전력 밀도는 빠르게 표준 관행이 되고 있는 상황에서 데이터 센터의 온도와 습도 제어는 반드시 필요한 사항입니다. Munters의 제어 시스템으로 데이터 센터 열부하를 실시간으로 관리하세요. 서버실 및 데이터 센터의 온도 및 습도 수준을 최적 범위로 유지하세요.

장점

  • 성과 지표
  • 트렌드 개요
  • 최대 가동 시간 및 가용성
  • 냉각 효율 최적화
  • 정밀한 온도 및 습도 제어
  • 서비스 비용 절감
  • 데이터 센터 수명 연장
제어 시스템에 대해 더 알아보기

데이터 센터 제품

SyCool Split

CW, DX 및 써모사이펀 분할 냉각기

SyCool Liquid Cooling Evaporator

CW, DX 및 써모사이펀 분할 냉각기

FA6

직접 기화식 냉각기 및 가습기

GLASdek GX30 및 GX35

기화식 매트

Munters의 장점

데이터 센터 뉴스레터

차세대 데이터 센터 냉각 전략에 대해 생각하고 계십니까?

Munters 데이터 센터 뉴스레터를 구독하세요!

더 높은 랙 밀도를 처리하기 위한 데이터센터 냉각 기술 전환에 대한 혁신 뉴스와 아이디어를 확인하세요.

준비하세요. 데이터로 만들어 나갈 미래를 쿨하게 유지하세요.