소중한 수장품 보존

보관 시설 내에 일정한 온도와 습도를 유지하여 연중 내내 실내 기후를 제어하세요. Munters 기후 조절 솔루션은 검증된 제습 시스템으로 아카이브, 박물관, 도서관, 보관 텐트, 차고 및 셀프 스토리지 시설의 필름, 테이프, 문서, 책, 자동차, 유물을 보호합니다.

높은 상대 습도에 노출되면 자료가 손상될 수 있습니다. 상대 습도가 50% 미만이면 대부분의 자료는 공기 중의 수분의 영향을 받지 않고 그대로 유지됩니다. 건식 제습기를 사용하여 건조 공기를 생산하는 것은 날씨에 관계없이 귀중한 소장품을 보호하는 유일하고 신뢰할 수 있는 방법입니다.

난방은 상대 습도를 조절하는 데 흔히 사용되는 방법이지만, 항상 최선의 방법은 아닙니다. 온도 자체는 자료의 품질에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 난방된 건물의 상대 습도는 실외 조건에 따라 20~70% 사이에서 변동할 수 있으므로 습도 조절을 위한 난방은 고비용 비효율적입니다.

대신 제습을 사용하여 상대 습도를 제어하면 외부 조건에 관계없이 습도를 일 년 내내 일정하게 유지할 수 있습니다. 난방 사용을 줄이면 에너지를 절약하는 동시에 습도 조절을 통해 보관 자료를 보호할 수 있습니다. Munters 제습 솔루션으로 전환하여 난방 대비 30~70%의 에너지 비용을 절약하면서 소중한 소장품을 보호하세요.

 

리소스

수장고, 아카이브, 박물관용 제품 살펴보기

제품 - 수장고, 아카이브, 박물관

ComDry NX

휴대용 제습기

FA6

직접 기화식 냉각기 및 가습기

FlexLine

스팀 가습기

FlexLine Plus & Process

스팀 가습기

"신뢰성이 핵심입니다. 저희는 직접 교체를 선택했으며 다른 업체를 이용하는 것은 고려하지도 않았습니다. 이곳이 가장 중요한 보관 공간인 만큼 우리에게는 신뢰할 수 있는 시스템이 필요했습니다. Munters를 믿고 의지할 수 있다는 것을 알았습니다.”

Stuart Walpole, 공정 관리자

Floranova

Munters 수장고, 아카이브, 박물관 서비스 솔루션

수장고, 아카이브, 박물관의 귀중한 소장품을 보존하려면 세심한 관리가 필요합니다. Munters는 필름, 테이프, 문서, 책, 자동차, 유물등을 연중 내내 안전하게 보호하는 전문 보존 서비스를 제공합니다. 당사의 기후 조절 솔루션은 일정한 온도 및 습도 수준을 유지하여 소장품의 무결성을 보장합니다.  

Munters의 전문가 시동 및 시운전 서비스는 기후 조절 시스템이 처음부터 효과적으로 작동하도록 보장합니다. 숙련된 기술자가 세심하게 시스템을 미세 조정하여 귀중한 유물과 예술품을 보존할 수 있는 최적의 환경을 제공합니다. 당사의 서비스를 이용하면 장비의 수명 가치를 극대화하고 소장품을 오래 보존할 수 있습니다. 

보존 지원 받기

Munters는 과도한 습도의 유해한 영향으로부터 귀중한 소장품을 보호하는 것이 얼마나 중요한지 알고 있습니다. 믿을 수 있는 제습 및 가습 시스템은 상대 습도를 50% 미만으로 유지하여 습기로 인한 자료의 변질을 막습니다. Munters를 보존 파트너로 삼으면, 소장품은 최고의 관리와 보호 서비스를 받게 됩니다. 

Munters는 수장고, 아카이브, 박물관에 우수한 보존 지원 서비스를 제공합니다. 탁월함에 대한 끊임없는 노력과 문화 유산 보존에 대한 헌신을 통해, 소장품은 온전하게 보존되어 다음 세대를 위한 접근성을 유지합니다.

Munters의 장점