습도 제어를 통한 보관 자산 보존
Munters 기후 조절 솔루션으로 셀프 스토리지 또는 창고 시설의 자산을 보호하세요. 높은 상대 습도에 노출되면 자료가 손상될 수 있습니다. Munters 제습기는 공기에서 수분을 효과적으로 제거하여 보관 시설의 습도를 최적화합니다.
높은 상대 습도에 노출되면 귀중품이 손상될 수 있습니다. 일반적으로 50% 미만의 상대 습도를 유지하면 대부분의 소재를 보존할 수 있으며 공기 중의 습도에 영향을 받지 않습니다. 건식 제습기를 사용하여 건조 공기를 생산하는 것은 날씨에 관계없이 귀중한 소장품을 보호하는 유일하고 신뢰할 수 있는 방법입니다.
난방은 상대 습도를 조절하는 데 흔히 사용되는 방법이지만, 항상 최선의 방법은 아닙니다. 온도 자체는 자료의 품질에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 난방된 건물의 상대 습도는 실외 조건에 따라 20~70% 사이에서 변동할 수 있으므로 습도 조절을 위한 난방은 고비용 비효율적입니다.
대신 제습을 사용하여 상대 습도를 제어하면 외부 조건에 관계없이 습도를 일 년 내내 일정하게 유지할 수 있습니다. 난방 사용을 줄이면 에너지를 절약하는 동시에 습도 조절을 통해 보관 자료를 보호할 수 있습니다. Munters 제습 솔루션으로 전환하여 난방 대비 30~70%의 에너지 비용을 절약하면서 소중한 소장품을 보호하세요.
셀프 스토리지 및 창고 분야
셀프 스토리지 시설
책, 전자 제품, 직물 및 가구와 같은 흡습성 물품은 상대 습도의 변화에 민감합니다. 난방이 되는 보관 시설에서도 습도가 높아지는 시기가 오면 보관 물품이 부식, 곰팡이, 백분병균, 균류의 위험에 노출될 수 있습니다. 제습은 습도 제어를 제공하여 적절한 기후 조절을 보장하고 시설 전반을 습기로 인한 잠재적인 손상으로부터 보호합니다.
무인 셀프 스토리지 시설의 난방을 Munters 건식 제습기로 교체하면 에너지 비용을 최대 75%까지 절감하면서 보다 효과적으로 습도를 제어하고 실내 환경을 보호할 수 있습니다. 기후 조절 장치를 갖춘 보관 시설은 과도한 습도로 인한 보관 물품의 손상 위험이 거의 또는 전혀 없기 때문에 일반적으로 더 많은 고객을 유치합니다.
Munters는 실내 및 실외 셀프 스토리지 시설을 위한 에너지 효율적인 공기 처리 솔루션을 제공합니다. 간편한 장비 유지보수를 통해 시설의 기후 조절 조건과 고객 만족을 보장합니다.

창고
상대 습도를 일정한 수준으로 유지하는 것은 배송 전에 제품 및 포장재의 품질을 유지하는 데 중요합니다.
높은 상대습도와 습기에 의한 손상 사이에는 직접적인 상관관계가 있습니다. 상대 습도를 정해진 범위 내에서 정밀하게 제어하면 공기 중 과도한 습기로 인한 잠재적인 손상으로부터 제품, 포장재, 장비를 보호할 수 있습니다. 여기에는 물러질 수 있는 마분지, 곰팡이가 발생할 수 있는 직물, 산화될 수 있는 전자 부품, 녹슬 수 있는 금속이 포함됩니다.
보관 공간을 건조하게 유지하기 위한 일반적인 방법으로 난방을 사용되는 경우가 흔하지만, 비용이 높은 경우가 많습니다. 난방을 사용하면 연중 실내 공기를 주변 공기 온도보다 높여야 하기 때문에 비효율적입니다. 제습을 사용하면 연중 습도를 제어하여 에너지 소비를 줄이고 보관된 상품의 품질을 유지할 수 있습니다.


제습 - 보관 물품을 위한 최적의 솔루션
높은 상대 습도에 노출되면 자료가 손상될 수 있습니다. 제습 시스템은 공기에서 수분을 효과적으로 제거하여 보관 시설의 습도를 제어합니다.
Munters 제습기는 수증기를 쉽게 끌어당기고 잡아두는 건식 휠을 사용하여 공기에서 수분을 제거합니다. 공기는 로터(건조 휠) 구조를 통해 송풍되고 공기 중 습기는 흡습성 데시칸트 실리카겔에 의해 흡수됩니다. 공기는 건조한 공기가 되어 로터를 빠져나갑니다.
"신뢰성이 핵심입니다. 저희는 직접 교체를 선택했으며 다른 업체를 이용하는 것은 고려하지도 않았습니다. 이곳이 가장 중요한 보관 공간인 만큼 우리에게는 신뢰할 수 있는 시스템이 필요했습니다. Munters를 믿고 의지할 수 있다는 것을 알았습니다.”
Stuart Walpole, 공정 관리자
Floranova